Solenoid operated valves, VDHT 15 E NC-NC, Industrial

180L0297

Flow [gpm] [Maks.]: 4, Flow [l/min] [Maks.]: 15, Driftstryk [barg] [Maks.]: 140, Driftstryk [psig] [Maks.]: 2000, Standardtilslutning: BSP

Produktdetaljer

Bruttovægt 1.566 Kilogram
Nettovægt 1.541 Kilogram
Volume 1.678 Liter
EAN nr. 5715162673584

 

Antal veje 3/2
Applikation Industrial
Description VDHT 15 E 3/2 3/8-3/8-1/4 NC-NC
Drift Direct pilot operated
Driftsklar Yes
Driftstryk [barg] [Maks.] 140 barg
Driftstryk [barg] [Min.] 2 barg
Driftstryk [psig] [Maks.] 2000 psig
Driftstryk [psig] [Min.] 29 psig
Dræntilslutning størrelse [in] 1/4 in
Flow [gpm] [Maks.] 4 gal/min
Flow [gpm] [Min.] 0.3 gal/min
Flow [l/min] [Maks.] 15 l/min
Flow [l/min] [Min.] 1 l/min
Funktion NC; NC
Husets materiale AISI 304
Indeholder batterier No
Kegle størrelse [mm] 13.5 mm
Kina RoHS-overensstemmelse Out of scope
Lukketid [ms] [Maks.] 250 ms
Lukketid [ms] [Min.] 250 ms
Materialetype Neutrale medier
Medietemperatur [°C] [Maks.] 50 °C
Medietemperatur [°C] [Min.] 2 °C
Medietemperatur [°F] [Maks.] 122 °F
Medietemperatur [°F] [Min.] 37 °F
Pakningsmateriale FKM
Parts program navn VDHT
Produktgruppe Valve
Produktoplysninger Solenoid operated valves
REACH-kandidatlistens stoffer No
Retning Ligeløb
Standardtilslutning BSP
Stempeldiameter Ø [mm] 18 mm
Tilslutn. str. tilgang 3/8 in
Tilslutn. størrelse for udgang 3/8 in
Tilslutningstype Gevind
Type VDHT 3/2
Typebetegnelse VDHT 15 E NC-NC
UK RoHS-overensstemmelse Out of scope
Åbningstid [ms] [Maks.] 250 ms
Åbningstid [ms] [Min.] 250 ms

Tilbehør

Reservedele

Erstatningsprodukt

Erstatningsvare.

Erstatningsprodukt

DrivePro® Service

Software

Software and firmware to extend functionality