Solenoid operated valves, VDHT BL2S 1-1 NC-NO, Industrial

180L0296

Flow [gpm] [Maks.]: 40.000, Flow [l/min] [Maks.]: 150.00, Driftstryk [barg] [Maks.]: 140, Driftstryk [psig] [Maks.]: 2000, Standardtilslutning: NPT, Tilslutn. str. tilgang: 1, Tilslutn. størrelse for udgang: 1

Produktdetaljer

Bruttovægt 4.656 Kilogram
Nettovægt 4.364 Kilogram
Volume 3.43 Liter
EAN nr. 5715162675434

 

Applikation Industrial
China RoHS compliance Out of scope
Description VDHT BL2S 1-1 NC-NO NPT FKM
Driftstryk [barg] [Maks.] 140 barg
Driftstryk [psig] [Maks.] 2000 psig
Flow [gpm] [Maks.] 40 gal/min
Flow [l/min] [Maks.] 150 l/min
In scope of WEEE and contain batteries No
Medietemperatur [°C] [Maks.] 90 °C
Medietemperatur [°F] [Maks.] 194 °C
Produktgruppe Valve
Produktoplysninger Solenoid operated valves
REACH-kandidatlistens stoffer No
Standardtilslutning NPT
Stempeldiameter Ø [mm] 35 mm
Tilslutn. str. tilgang 1
Tilslutn. størrelse for udgang 1
Type VDHT 2/2
Typebetegnelse VDHT BL2S 1-1 NC-NO