Solenoid operated valves, VDHT B2 1/2-1/2 NC, Industrial

180L0269

Flow [gpm] [Maks.]: 16.000, Flow [l/min] [Maks.]: 60.00, Driftstryk [barg] [Maks.]: 160, Driftstryk [psig] [Maks.]: 2400, Standardtilslutning: NPT, Tilslutn. str. tilgang: 1/2, Tilslutn. størrelse for udgang: 1/2

Produktdetaljer

Bruttovægt 3.627 Kilogram
Nettovægt 3.4 Kilogram
Volume 5.775 Liter
EAN nr. 5715162675595

 

Applikation Industrial
China RoHS compliance Out of scope
Description VDHT B2 1/2 NC NPT
Driftstryk [barg] [Maks.] 160 barg
Driftstryk [psig] [Maks.] 2400 psig
Flow [gpm] [Maks.] 16 gal/min
Flow [l/min] [Maks.] 60 l/min
In scope of WEEE and contain batteries No
Medietemperatur [°C] [Maks.] 90 °C
Medietemperatur [°F] [Maks.] 194 °C
Produktgruppe Valve
Produktoplysninger Solenoid operated valves
REACH-kandidatlistens stoffer No
Standardtilslutning NPT
Stempeldiameter Ø [mm] 18 mm
Tilslutn. str. tilgang 1/2
Tilslutn. størrelse for udgang 1/2
Type VDHT 2/2
Typebetegnelse VDHT B2 1/2-1/2 NC