Solenoid operated valves, VDHT B3 3/4-1/2 NC, Industrial

180L0255

Flow [gpm] [Maks.]: 16.000, Flow [l/min] [Maks.]: 60.00, Driftstryk [barg] [Maks.]: 160, Driftstryk [psig] [Maks.]: 2400, Standardtilslutning: NPT, Tilslutn. str. tilgang: 3/4, Tilslutn. størrelse for udgang: 1/2

Produktdetaljer

Bruttovægt 5.276 Kilogram
Nettovægt 4.905 Kilogram
Volume 5.973 Liter
EAN nr. 5715162675700

 

Applikation Industrial
China RoHS compliance Out of scope
Description VDHT B3 3/4 -1/2 NC NPT
Driftstryk [barg] [Maks.] 160 barg
Driftstryk [psig] [Maks.] 2400 psig
Flow [gpm] [Maks.] 16 gal/min
Flow [l/min] [Maks.] 60 l/min
In scope of WEEE and contain batteries No
Medietemperatur [°C] [Maks.] 90 °C
Medietemperatur [°F] [Maks.] 194 °F
Produktgruppe Valve
Produktoplysninger Solenoid operated valves
REACH-kandidatlistens stoffer No
Standardtilslutning NPT
Tilslutn. str. tilgang 3/4
Tilslutn. størrelse for udgang 1/2
Type VDHT 2/2
Typebetegnelse VDHT B3 3/4-1/2 NC