Solenoid operated valves, VDHT 1/4 E NC, Industrial

180L0243

Flow [gpm] [Maks.]: 4.000, Flow [l/min] [Maks.]: 15.00, Driftstryk [barg] [Maks.]: 100, Driftstryk [psig] [Maks.]: 1450, Standardtilslutning: NPT, Tilslutn. str. tilgang: 1/4 in, Tilslutn. størrelse for udgang: 1/4 in

Produktdetaljer

Bruttovægt 0.622 Kilogram
Nettovægt 0.565 Kilogram
Volume 0.614 Liter
EAN nr. 5715162673393

 

Antal veje 2/2
Applikation Industrial
China RoHS compliance Out of scope
Description VDHT 1/4 E NC NPT
Drift Servo operated
Driftsklar Yes
Driftstryk [barg] [Maks.] 100 barg
Driftstryk [barg] [Min.] 0 barg
Driftstryk [psig] [Maks.] 1450 psig
Driftstryk [psig] [Min.] 5 psig
Flow [gpm] [Maks.] 4 gal/min
Flow [gpm] [Min.] 0 gal/min
Flow [l/min] [Maks.] 15 l/min
Flow [l/min] [Min.] 0 l/min
Funktion NC
Husets materiale AISI 304
In scope of WEEE and contain batteries No
Kegle størrelse [mm] 13.5 mm
Lukketid [ms] [Maks.] 200 ms
Lukketid [ms] [Min.] 100 ms
Materialetype Neutrale medier
Medietemperatur [°C] [Maks.] 90 °C
Medietemperatur [°C] [Min.] 2 °C
Medietemperatur [°F] [Maks.] 194 °C
Medietemperatur [°F] [Min.] 36 °C
Pakningsmateriale FKM
Parts program navn VDHT
Produktgruppe Valve
Produktoplysninger Solenoid operated valves
REACH-kandidatlistens stoffer No
Retning Ligeløb
Standardtilslutning NPT
Stempeldiameter Ø [mm] 12 mm
Tilslutn. str. tilgang 1/4 in
Tilslutn. størrelse for udgang 1/4 in
Tilslutningstype Gevind
Type VDHT 2/2
Typebetegnelse VDHT 1/4 E NC
UK RoHS compliance Out of scope
Åbningstid [ms] [Maks.] 200 ms
Åbningstid [ms] [Min.] 100 ms

Tilbehør

Reservedele

Erstatningsprodukt

Erstatningsvare.

Erstatningsprodukt

DrivePro® Service

Software

Software and firmware to extend functionality