Solenoid operated valves, VDHT B4 3/4-1/2 NC, Industrial

180L0123

Flow [gpm] [Maks.]: 16.000, Flow [l/min] [Maks.]: 60.00, Driftstryk [barg] [Maks.]: 160, Driftstryk [psig] [Maks.]: 2400, Standardtilslutning: BSP, Tilslutn. str. tilgang: 3/4, Tilslutn. størrelse for udgang: 1/2

Produktdetaljer

Bruttovægt 6.82 Kilogram
Nettovægt 6.377 Kilogram
Volume 5.711 Liter
EAN nr. 5715162671665

 

Applikation Industrial
China RoHS compliance Out of scope
Description VDHT B4 3/4 -1/2 NC BSP
Driftstryk [barg] [Maks.] 160 barg
Driftstryk [psig] [Maks.] 2400 psig
Flow [gpm] [Maks.] 16 gal/min
Flow [l/min] [Maks.] 60 l/min
Funktion NC
In scope of WEEE and contain batteries No
Produktgruppe Valve
Produktoplysninger Solenoid operated valves
REACH-kandidatlistens stoffer No
Standardtilslutning BSP
Stempeldiameter Ø [mm] 18 mm
Tilslutn. str. tilgang 3/4
Tilslutn. størrelse for udgang 1/2
Type VDHT 2/2
Typebetegnelse VDHT B4 3/4-1/2 NC