Solenoid operated valves, VDHT 30 EC NC, Industrial

180L0096

Flow [gpm] [Maks.]: 8.000, Flow [l/min] [Maks.]: 30.00, Driftstryk [barg] [Maks.]: 160, Driftstryk [psig] [Maks.]: 2400, Standardtilslutning: Cetop 3

Produktdetaljer

Bruttovægt 1.018 Kilogram
Nettovægt 0.887 Kilogram
Volume 1.651 Liter
EAN nr. 5715162676561

 

Antal veje 2/2
Applikation Industrial
Description VDHT 30 EC3 NC BSP
Drift Pilot operated
Driftsklar Yes
Driftstryk [barg] [Maks.] 160 barg
Driftstryk [barg] [Min.] 4 barg
Driftstryk [psig] [Maks.] 2400 psig
Driftstryk [psig] [Min.] 51 psig
Flow [gpm] [Maks.] 8 gal/min
Flow [gpm] [Min.] 0 gal/min
Flow [l/min] [Maks.] 30 l/min
Flow [l/min] [Min.] 0 l/min
Funktion NC
Husets materiale AISI 304
Indeholder batterier No
Kegle størrelse [mm] 13.5 mm
Kina RoHS-overensstemmelse Out of scope
Lukketid [ms] [Maks.] 300 ms
Lukketid [ms] [Min.] 200 ms
Materialetype Neutrale medier
Medietemperatur [°C] [Maks.] 90 °C
Medietemperatur [°C] [Min.] 2 °C
Medietemperatur [°F] [Maks.] 194 °F
Medietemperatur [°F] [Min.] 36 °F
Pakningsmateriale FKM
Parts program navn VDHT
Produktgruppe Valve
Produktoplysninger Solenoid operated valves
REACH-kandidatlistens stoffer No
Retning Manifold
Standardtilslutning Cetop 3
Stempeldiameter Ø [mm] 18 mm
Type VDHT 2/2
Typebetegnelse VDHT 30 EC NC
UK RoHS-overensstemmelse Out of scope
Åbningstid [ms] [Maks.] 125 ms
Åbningstid [ms] [Min.] 100 ms

Tilbehør

Reservedele

Erstatningsprodukt

Erstatningsvare.

Erstatningsprodukt

DrivePro® Service

Software

Software and firmware to extend functionality