Solenoid operated valves, VDHT 1/2 E NC, Industrial

180L0094

Flow [gpm] [Maks.]: 16, Flow [l/min] [Maks.]: 60, Driftstryk [barg] [Maks.]: 160, Driftstryk [psig] [Maks.]: 2400, Standardtilslutning: BSP

Produktdetaljer

Bruttovægt 1.134 Kilogram
Nettovægt 1.114 Kilogram
Volume 1.63 Liter
EAN nr. 5715162672693

 

Antal veje 2/2
Applikation Industrial
Description VDHT 1/2 E NC BSP
Drift Pilot operated
Driftsklar Yes
Driftstryk [barg] [Maks.] 160 barg
Driftstryk [barg] [Min.] 4 barg
Driftstryk [psig] [Maks.] 2400 psig
Driftstryk [psig] [Min.] 51 psig
Flow [gpm] [Maks.] 16 gal/min
Flow [gpm] [Min.] 0 gal/min
Flow [l/min] [Maks.] 60 l/min
Flow [l/min] [Min.] 0 l/min
Funktion NC
Godkendelse UL
Husets materiale AISI 304
Indeholder batterier No
Kegle størrelse [mm] 13.5 mm
Kina RoHS-overensstemmelse Out of scope
Materialetype Neutrale medier
Medietemperatur [°C] [Maks.] 90 °C
Medietemperatur [°C] [Min.] 2 °C
Medietemperatur [°F] [Maks.] 194 °F
Medietemperatur [°F] [Min.] 36 °F
Pakningsmateriale FKM
Parts program navn VDHT
Produktgruppe Valve
Produktoplysninger Solenoid operated valves
REACH-kandidatlistens stoffer Lead (CAS no. 7439-92-1)
Retning Ligeløb
SCIP-dossier nr. 3239369c-314a-4770-a216-7ff7ac4c6353
SCIP-dossier produktnavn VDHT NC BSP Valves
Standardtilslutning BSP
Stempeldiameter Ø [mm] 18 mm
Tilslutn. str. tilgang 1/2 in
Tilslutn. størrelse for udgang 1/2 in
Tilslutningstype Gevind
Type VDHT 2/2
Typebetegnelse VDHT 1/2 E NC
UL-klassificeret Yes

Tilbehør

Reservedele

Erstatningsprodukt

Erstatningsvare.

Erstatningsprodukt

DrivePro® Service

Software

Software and firmware to extend functionality