Solenoid operated valves, VDHT 3/8 E NO, Industrial

180L0093

Flow [gpm] [Maks.]: 8.000, Flow [l/min] [Maks.]: 30.00, Driftstryk [barg] [Maks.]: 160, Driftstryk [psig] [Maks.]: 2400, Standardtilslutning: BSP

Produktdetaljer

Bruttovægt 1.15 Kilogram
Nettovægt 1.135 Kilogram
Volume 1.634 Liter
EAN nr. 5715162674000

 

Antal veje 2/2
Applikation Industrial
Description VDHT 3/8 E NO BSP
Drift Pilot operated
Driftsklar Yes
Driftstryk [barg] [Maks.] 160 barg
Driftstryk [barg] [Min.] 4 barg
Driftstryk [psig] [Maks.] 2400 psig
Driftstryk [psig] [Min.] 51 psig
Flow [gpm] [Maks.] 8 gal/min
Flow [gpm] [Min.] 0 gal/min
Flow [l/min] [Maks.] 30 l/min
Flow [l/min] [Min.] 0 l/min
Funktion NO
Godkendelse UL
Husets materiale AISI 304
Kegle størrelse [mm] 13.5 mm
Kina RoHS-overensstemmelse Out of scope
Materialetype Neutrale medier
Medietemperatur [°C] [Maks.] 90 °C
Medietemperatur [°C] [Min.] 2 °C
Medietemperatur [°F] [Maks.] 194 °F
Medietemperatur [°F] [Min.] 36 °F
Omfattet af WEEE og indeholder batterier No
Pakningsmateriale FKM
Parts program navn VDHT
Produktgruppe Valve
Produktoplysninger Solenoid operated valves
REACH-kandidatlistens stoffer No
Retning Ligeløb
Standardtilslutning BSP
Stempeldiameter Ø [mm] 18 mm
Tilslutn. str. tilgang 3/8 in
Tilslutn. størrelse for udgang 3/8 in
Tilslutningstype Gevind
Type VDHT 2/2
Typebetegnelse VDHT 3/8 E NO
UK RoHS-overensstemmelse Out of scope
UL-klassificeret Yes

Tilbehør

Reservedele

Erstatningsprodukt

Erstatningsvare.

Erstatningsprodukt

DrivePro® Service

Software

Software and firmware to extend functionality