Solenoid operated valves, VDHT B5 3/4-1/2 NC, Industrial

180L0091

Flow [gpm] [Maks.]: 16.000, Flow [l/min] [Maks.]: 60.00, Driftstryk [barg] [Maks.]: 160, Driftstryk [psig] [Maks.]: 2400, Standardtilslutning: BSP, Tilslutn. str. tilgang: 3/4, Tilslutn. størrelse for udgang: 1/2

Produktdetaljer

Bruttovægt 9 Kilogram
Nettovægt 8.95 Kilogram
Volume 12.282 Liter
EAN nr. 5715162674055

 

Applikation Industrial
Description VDHT B5 3/4 -1/2 NC BSP
Driftstryk [barg] [Maks.] 160 barg
Driftstryk [psig] [Maks.] 2400 psig
Flow [gpm] [Maks.] 16 gal/min
Flow [l/min] [Maks.] 60 l/min
Funktion NC
Indeholder batterier No
Kina RoHS-overensstemmelse Out of scope
Medietemperatur [°C] [Maks.] 90 °C
Medietemperatur [°F] [Maks.] 194 °F
Produktgruppe Valve
Produktoplysninger Solenoid operated valves
REACH-kandidatlistens stoffer No
Standardtilslutning BSP
Stempeldiameter Ø [mm] 18 mm
Tilslutn. str. tilgang 3/4
Tilslutn. størrelse for udgang 1/2
Type VDHT 2/2
Typebetegnelse VDHT B5 3/4-1/2 NC
UK RoHS-overensstemmelse Out of scope

Tilbehør

Reservedele

Erstatningsprodukt

Erstatningsvare.

Erstatningsprodukt

DrivePro® Service

Software

Software and firmware to extend functionality