Solenoid operated valves, VDHT EA 3/4-1/2 NC, Industrial

180L0090

Flow [gpm] [Maks.]: 16.000, Flow [l/min] [Maks.]: 60.00, Driftstryk [barg] [Maks.]: 140, Driftstryk [psig] [Maks.]: 2000, Standardtilslutning: BSP

Produktdetaljer

Bruttovægt 1.394 Kilogram
Nettovægt 1.3 Kilogram
Volume 1.625 Liter
EAN nr. 5715162679319

 

Antal veje 2/2
Applikation Industrial
Description VDHT 3/4 - 1/2 EA NC BSP
Drift Pilot operated
Driftsklar Yes
Driftstryk [barg] [Maks.] 140 barg
Driftstryk [barg] [Min.] 4 barg
Driftstryk [psig] [Maks.] 2000 psig
Driftstryk [psig] [Min.] 51 psig
Flow [gpm] [Maks.] 16 gal/min
Flow [gpm] [Min.] 0 gal/min
Flow [l/min] [Maks.] 60 l/min
Flow [l/min] [Min.] 0 l/min
Funktion NC
Husets materiale AISI 304
Indeholder batterier No
Kegle størrelse [mm] 13.5 mm
Kina RoHS-overensstemmelse Out of scope
Lukketid [ms] [Maks.] 1200 ms
Lukketid [ms] [Min.] 900 ms
Materialetype Neutrale medier
Medietemperatur [°C] [Maks.] 90 °C
Medietemperatur [°C] [Min.] 2 °C
Medietemperatur [°F] [Maks.] 194 °F
Medietemperatur [°F] [Min.] 36 °F
Pakningsmateriale FKM
Parts program navn VDHT
Produktgruppe Valve
Produktoplysninger Solenoid operated valves
REACH-kandidatlistens stoffer No
Retning Vinkelløb
Standardtilslutning BSP
Stempeldiameter Ø [mm] 18 mm
Tilslutn. str. tilgang 3/4 in
Tilslutn. størrelse for udgang 3/8 in
Tilslutningstype Gevind
Type VDHT 2/2
Typebetegnelse VDHT EA 3/4-1/2 NC
UK RoHS-overensstemmelse Out of scope
Åbningstid [ms] [Maks.] 700 ms
Åbningstid [ms] [Min.] 500 ms

Tilbehør

Reservedele

Erstatningsprodukt

Erstatningsvare.

Erstatningsprodukt

DrivePro® Service

Software

Software and firmware to extend functionality