Solenoid operated valves, VDHT B3 3/4-1/2 NC, Industrial

180L0088

Durchfluss [gpm] [max.]: 16, Durchfluss [l/min] [max.]: 60, Betriebsüberdruck [barg] [max.]: 160, Betriebsüberdruck [psig] [max.]: 2400, Standardmäßiger Anschluss: BSP, Eintritt Anschlussgr. [in]: 3/4, Austrittsanschluss-Größe [in]: 1/2

Produktdetails

Bruttogewicht 5.23 Kilogram
Gewicht netto 4.98 Kilogram
Volume 6.394 Liter
EAN 5715162671399

 

Anwendung Industrial
Austrittsanschluss-Größe [in] 1/2
Betriebsüberdruck [barg] [max.] 160 barg
Betriebsüberdruck [barg] [min.] 4 barg
Betriebsüberdruck [psig] [max.] 2400 psig
Betriebsüberdruck [psig] [min.] 51 psig
China RoHS compliance Out of scope
Contain batteries No
Description VDHT B3 3/4 -1/2 NC BSP
Durchfluss [gpm] [max.] 16 gal/min
Durchfluss [l/min] [max.] 60 l/min
Eintritt Anschlussgr. [in] 3/4
Funktion NC
Kolbendurchmesser [mm] 18 mm
Medientemperatur [°C] [max.] 90 °C
Medientemperatur, [max.] [°F] 194 °F
Produktbeschreibung Solenoid operated valves
Produktgruppe Valve
REACH-Kandidatenliste Stoffe No
Standardmäßiger Anschluss BSP
Typ VDHT 2/2
Typenbezeichnung VDHT B3 3/4-1/2 NC
UL evaluated Yes
Zulassung UL

Accessories

Rezervnih delova

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality