Valve Block, FOR 3 VDH 30 EC 2/2

180L0063

Cetop 3 Block for 3 VDH /VDHT 30 EC3

Produktdetaljer

Bruttovægt 2.897 Kilogram
Nettovægt 2.851 Kilogram
Volume 0.939 Liter
EAN nr. 5715162674987

 

Anvendes til produkt VDH 30 EC 2/2
CE-mærket Out of scope
Compatible valves VDH
VDHT 30 EC
Description Cetop 3 Block for 3 VDH /VDHT 30 EC3
Driftsklar Yes
Driftstryk [barg] [Maks.] 160 barg
Driftstryk [barg] [Min.] 4 barg
Driftstryk [psig] [Maks.] 2400 psig
Driftstryk [psig] [Min.] 51 psig
EU RoHS-overensstemmelse Out of scope
Flow [gpm] [Maks.] 8 gal/min
Flow [gpm] [Min.] 0 gal/min
Flow [l/min] [Maks.] 30 l/min
Flow [l/min] [Min.] 0 l/min
Husets materiale AISI 304
Indeholder batterier No
Kegle størrelse [mm] 13.5 mm
Kina RoHS-overensstemmelse Out of scope
Materialetype Neutrale medier
Medietemperatur [°C] [Maks.] 90 °C
Medietemperatur [°C] [Min.] 2 °C
Medietemperatur [°F] [Maks.] 194 °F
Medietemperatur [°F] [Min.] 36 °F
Parts program navn Block
Produktgruppe Valve
Produktoplysninger Valve Block
REACH-kandidatlistens stoffer No
Standardtilslutning BSP
Tilslutn. str. tilgang 1/2 in
Tilslutn. størrelse for udgang 3/8 in
Tilslutningstype Gevind
Type Block for VDH/VDHT 2/2
Typebetegnelse FOR 3 VDH 30 EC 2/2
UL-klassificeret Out of scope

Tilbehør

Reservedele

Erstatningsprodukt

Erstatningsvare.

Erstatningsprodukt

DrivePro® Service

Software

Software and firmware to extend functionality