Valve Block, FOR 1 VDH 30 4/3 INL

180L0060

Cetop 3 Block for 1 4/3-way valve

Produktdetaljer

Bruttovægt 0.898 Kilogram
Nettovægt 0.886 Kilogram
Volume 0.251 Liter
EAN nr. 5715162674932

 

Anvendes til produkt VDH 30 4/3 INL
CE-mærket Out of scope
Description Cetop 3 Block for 1 4/3-way valve
Driftsklar Yes
Driftstryk [barg] [Maks.] 160 barg
Driftstryk [barg] [Min.] 4 barg
Driftstryk [psig] [Maks.] 2400 psig
Driftstryk [psig] [Min.] 51 psig
EU RoHS-overensstemmelse Out of scope
Flow [gpm] [Maks.] 8 gal/min
Flow [gpm] [Min.] 0 gal/min
Flow [l/min] [Maks.] 30 l/min
Flow [l/min] [Min.] 0 l/min
Husets materiale AISI 304
Indeholder batterier No
Kegle størrelse [mm] 13.5 mm
Kina RoHS-overensstemmelse Out of scope
Materialetype Neutrale medier
Medietemperatur [°C] [Maks.] 90 °C
Medietemperatur [°C] [Min.] 2 °C
Medietemperatur [°F] [Maks.] 122 °F
Medietemperatur [°F] [Min.] 36 °F
Parts program navn Block
Produktgruppe Valve
Produktoplysninger Valve Block
REACH-kandidatlistens stoffer No
Standardtilslutning BSP
Tilslutn. str. tilgang 1/2 in
Tilslutn. størrelse for udgang 3/8 in
Tilslutningstype Gevind
Type Block for VDH 4/3
Typebetegnelse FOR 1 VDH 30 4/3 INL
UL-klassificeret Out of scope

Tilbehør

Reservedele

Erstatningsprodukt

Erstatningsvare.

Erstatningsprodukt

DrivePro® Service

Software

Software and firmware to extend functionality