Solenoid operated valves, VDH 30 EC NO, Hydraulic

180L0049

Flow [gpm] [Maks.]: 8, Flow [l/min] [Maks.]: 30, Driftstryk [barg] [Maks.]: 140, Driftstryk [psig] [Maks.]: 2030, Standardtilslutning: Cetop 3

Produktdetaljer

Bruttovægt 0.908 Kilogram
Nettovægt 0.864 Kilogram
Volume 0.854 Liter
EAN nr. 5715162675304

 

Antal veje 2/2
Applikation Hydraulic
Description VDH30EC 2/2 NO
Drift Pilot operated
Driftsklar Yes
Driftstryk [barg] [Maks.] 140 barg
Driftstryk [barg] [Min.] 4 barg
Driftstryk [psig] [Maks.] 2030 psig
Driftstryk [psig] [Min.] 50 psig
Flow [gpm] [Maks.] 8 gal/min
Flow [gpm] [Min.] 0.3 gal/min
Flow [l/min] [Maks.] 30 l/min
Flow [l/min] [Min.] 1 l/min
Funktion NO
Husets materiale AISI 304
Indeholder batterier No
Kegle størrelse [mm] 13.5 mm
Kina RoHS-overensstemmelse Out of scope
Lukketid [ms] [Maks.] 350 ms
Materialetype Neutrale medier
Medietemperatur [°C] [Maks.] 50 °C
Medietemperatur [°C] [Min.] 3 °C
Medietemperatur [°F] [Maks.] 122 °F
Medietemperatur [°F] [Min.] 37 °F
Pakningsmateriale FKM
Parts program navn VDH
Produktgruppe Valve
Produktoplysninger Solenoid operated valves
REACH-kandidatlistens stoffer Lead (CAS no. 7439-92-1)
Retning Manifold
SCIP-dossier nr. 08c33493-d354-4aef-a4d2-a0c36432e019
SCIP-dossier produktnavn VDH30EC 2/2 NO Valves
Standardtilslutning Cetop 3
Stempeldiameter Ø [mm] 18 mm
Type VDH 2/2
Typebetegnelse VDH 30 EC NO
UK RoHS-overensstemmelse Out of scope
Åbningstid [ms] [Maks.] 150 ms

Tilbehør

Reservedele

Erstatningsprodukt

Erstatningsvare.

Erstatningsprodukt

DrivePro® Service

Software

Software and firmware to extend functionality