VDH 30 EC

180L0047

Flow [gpm] [Maks.]: 7.9, Flow [l/min] [Maks.]: 30, Driftstryk [barg] [Maks.]: 140, Driftstryk [psig] [Maks.]: 2030, Standardtilslutning: Cetop 3

Produktdetaljer

Bruttovægt 4.124 Kilogram
Nettovægt 3.8 Kilogram
Volume 3.416 Liter
EAN nr. 5715162676899

 

Antal veje 4/3
Applikation Hydraulic
Description VDH30 EC 4/3 CETOP 3 AISI 316 STAINLESS
Driftstryk [barg] [Maks.] 140 barg
Driftstryk [psig] [Maks.] 2030 psig
Flow [gpm] [Maks.] 7.9 gal/min
Flow [gpm] [Min.] 0.2 gal/min
Flow [l/min] [Maks.] 30 l/min
Flow [l/min] [Min.] 1 l/min
Funktion NC
Husets materiale AISI 316
Indeholder batterier No
Kina RoHS-overensstemmelse Out of scope
Lukketid [ms] [Maks.] 130 ms
Medietemperatur [°C] [Maks.] 50 °C
Medietemperatur [°C] [Min.] 3 °C
Medietemperatur [°F] [Maks.] 122 °F
Medietemperatur [°F] [Min.] 37 °F
Produktgruppe Valve
Produktoplysninger Solenoid operated valves
REACH-kandidatlistens stoffer No
Standardtilslutning Cetop 3
Type VDH 3/2, 4/3
Typebetegnelse VDH 30 EC
UK RoHS-overensstemmelse Out of scope
Åbningstid [ms] [Maks.] 110 ms

Tilbehør

Reservedele

Erstatningsprodukt

Erstatningsvare.

Erstatningsprodukt

DrivePro® Service

Software

Software and firmware to extend functionality