Solenoid operated valves, VDH 60 E NC, Hydraulic

180L0011

Flow [gpm] [Maks.]: 15.8, Flow [l/min] [Maks.]: 60, Driftstryk [barg] [Maks.]: 140, Driftstryk [psig] [Maks.]: 2030, Standardtilslutning: Cetop 3

Product details

Bruttovægt 1.308 Kilogram
Nettovægt 1.15 Kilogram
Volume 0.939 Liter
EAN nr. 5715162673829

 

Antal veje 2/2
Applikation Hydraulic
Description VDH60E 2/2 NC WIITHOUT COIL - G1/2
Drift Pilot operated
Driftsklar Yes
Driftstryk [barg] [Maks.] 140 barg
Driftstryk [barg] [Min.] 4 barg
Driftstryk [psig] [Maks.] 2030 psig
Driftstryk [psig] [Min.] 50 psig
Flow [gpm] [Maks.] 15.8 gal/min
Flow [gpm] [Min.] 0.3 gal/min
Flow [l/min] [Maks.] 60 l/min
Flow [l/min] [Min.] 1 l/min
Funktion NC
Husets materiale AISI 304
Indeholder batterier No
Kegle størrelse [mm] 13.5 mm
Kina RoHS-overensstemmelse Out of scope
Lukketid [ms] [Maks.] 359 ms
Materialetype Neutrale medier
Medietemperatur [°C] [Maks.] 50 °C
Medietemperatur [°C] [Min.] 3 °C
Medietemperatur [°F] [Maks.] 122 °F
Medietemperatur [°F] [Min.] 37 °F
Pakningsmateriale FKM
Parts program navn VDH
Product group Valve
Produktoplysninger Solenoid operated valves
REACH-kandidatlistens stoffer No
Retning Ligeløb
Standardtilslutning Cetop 3
Stempeldiameter Ø [mm] 18 mm
Tilslutn. str. tilgang 1/2 in
Tilslutn. størrelse for udgang 1/2 in
Tilslutningstype Gevind
Type VDH 2/2
Typebetegnelse VDH 60 E NC
UK RoHS-overensstemmelse Out of scope
Åbningstid [ms] [Maks.] 150 ms

Accessories

Spare Parts

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality