Solenoid operated valves, VDH 120 E NO, Hydraulic

180L0005

Flow [gpm] [Maks.]: 32, Flow [l/min] [Maks.]: 120, Driftstryk [barg] [Maks.]: 140, Driftstryk [psig] [Maks.]: 2030, Standardtilslutning: Cetop 3

Produktdetaljer

Bruttovægt 1.536 Kilogram
Nettovægt 1.43 Kilogram
Volume 2.043 Liter
EAN nr. 5715162675915

 

Antal veje 2/2
Applikation Hydraulic
CE-mærket Out of scope
Description VDH120E2/2 NO G1/2
Drift Pilot operated
Driftsklar Yes
Driftstryk [barg] [Maks.] 140 barg
Driftstryk [barg] [Min.] 1 barg
Driftstryk [psig] [Maks.] 2030 psig
Driftstryk [psig] [Min.] 15 psig
Flow [gpm] [Maks.] 32 gal/min
Flow [gpm] [Min.] 1.3 gal/min
Flow [l/min] [Maks.] 120 l/min
Flow [l/min] [Min.] 5 l/min
Funktion NO
Husets materiale AISI 304
Indeholder batterier No
Kegle størrelse [mm] 13.5 mm
Kina RoHS-overensstemmelse Out of scope
Lukketid [ms] [Maks.] 400 ms
Materialetype Neutrale medier
Medietemperatur [°C] [Maks.] 50 °C
Medietemperatur [°C] [Min.] 3 °C
Medietemperatur [°F] [Maks.] 122 °F
Medietemperatur [°F] [Min.] 37 °F
Pakningsmateriale FKM
Parts program navn VDH
Produktgruppe Valve
Produktoplysninger Solenoid operated valves
REACH-kandidatlistens stoffer No
Retning Ligeløb
Standardtilslutning Cetop 3
Stempeldiameter Ø [mm] 18 mm
Tilslutn. str. tilgang 1/2 in
Tilslutn. størrelse for udgang 1/2 in
Tilslutningstype Gevind
Type VDH 2/2
Typebetegnelse VDH 120 E NO
UK RoHS-overensstemmelse Out of scope
Åbningstid [ms] [Maks.] 150 ms

Tilbehør

Reservedele

Erstatningsprodukt

Erstatningsvare.

Erstatningsprodukt

DrivePro® Service

Software

Software and firmware to extend functionality