VOCH 30 MC

180H0143

Flow [gpm] [Maks.]: 7.900, Flow [l/min] [Maks.]: 30.00

Produktdetaljer

Bruttovægt 1.82 Kilogram
Nettovægt 1.678 Kilogram
Volume 2.35 Liter
EAN nr. 5715162675427

 

CE-mærket Out of scope
Description VOCH30MC -CETOP3 THROTTLE/CHECK VALVE
Driftstryk [barg] [Maks.] 140 barg
Driftstryk [psig] [Maks.] 2030 psig
EU RoHS-overensstemmelse Out of scope
Flow [gpm] [Maks.] 7.9 gal/min
Flow [l/min] [Maks.] 30 l/min
Husets materiale AISI 304 /AISI 316L
Kina RoHS-overensstemmelse Out of scope
Medietemperatur [°C] [Maks.] 80 °C
Medietemperatur [°C] [Min.] 2 °C
Omfattet af WEEE og indeholder batterier No
Outlet connection Cetop 3
port connection CETOP 3
Produktgruppe Valve
Produktoplysninger Manually operated valves
REACH-kandidatlistens stoffer No
Standardtilslutning ISO 4401
Tilgangstilslutning Cetop 3
Type VOCH M
Typebetegnelse VOCH 30 MC
UK RoHS-overensstemmelse Out of scope
UL-klassificeret Out of scope

Tilbehør

Reservedele

Erstatningsprodukt

Erstatningsvare.

Erstatningsprodukt

DrivePro® Service

Software

Software and firmware to extend functionality