VOCH 30 M

180H0140

Flow [gpm] [Maks.]: 7.9, Flow [l/min] [Maks.]: 30

Produktdetaljer

Bruttovægt 1.296 Kilogram
Nettovægt 1.28 Kilogram
Volume 1.61 Liter
EAN nr. 5715162674109

 

CE-mærket Out of scope
Description VOCH 30M THROTTLE/CHECK VALVE
Driftstryk [barg] [Maks.] 140 barg
Driftstryk [psig] [Maks.] 2030 psig
EU RoHS-overensstemmelse Out of scope
Flow [gpm] [Maks.] 7.9 gal/min
Flow [l/min] [Maks.] 30 l/min
Husets materiale AISI 304
Indeholder batterier No
Kina RoHS-overensstemmelse Out of scope
Medietemperatur [°C] [Maks.] 80 °C
Medietemperatur [°C] [Min.] 2 °C
port connection G 3/8 in
Produktgruppe Valve
Produktoplysninger Manually operated valves
REACH-kandidatlistens stoffer No
Standardtilslutning BSP
Tilslutn. str. tilgang 3/8 in
Tilslutn. størrelse for udgang 3/8 in
Type VOCH M
Typebetegnelse VOCH 30 M
UL-klassificeret Out of scope

Zubehör

Ersatzteile

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

DrivePro® Services

Software

Software and firmware to extend functionality