VCH 30

180H0114

null: 30, Driftstryk [barg] [Maks.]: 300

Produktdetaljer

Bruttovægt 0.316 Kilogram
Nettovægt 0.277 Kilogram
Volume 0.134 Liter
EAN nr. 5715162671634

 

CE-mærket Out of scope
Description VCH 30-cracking pressure 0,5 bar
Driftstryk [barg] [Maks.] 300 barg
Flow [l/min] 30 l/min
Flow [l/min] [Maks.] 30 l/min
Husets materiale AISI 304
Indeholder batterier No
Kina RoHS-overensstemmelse Out of scope
Produktgruppe Valve
Produktoplysninger Check valves
REACH-kandidatlistens stoffer No
Standardtilslutning BSP
Tilslutn. str. tilgang 3/8 in
Tilslutn. størrelse for udgang 3/8 in
Type VCH
Typebetegnelse VCH 30
UL-klassificeret Out of scope

Tilbehør

Reservedele

Erstatningsprodukt

Erstatningsvare.

Erstatningsprodukt

DrivePro® Service

Software

Software and firmware to extend functionality