Valve, VCM 46 M60 to 2.5 VIC

180H0059

null: 0.2, 2.9 psig, Tilgangstilslutning: M60 x 1.5, Nominelt flow [gpm]: 202.0, Nominelt flow [m³/t]: 45.0

Produktdetaljer

Bruttovægt 2.868 Kilogram
Nettovægt 2.15 Kilogram
Volume 6.012 Liter
EAN nr. 5715162672877

 

CE-mærket Out of scope
Description VCM 46 M60 to 2.5 VIC
Driftstryk [barg] [Maks.] 120 barg
Driftstryk [psig] [Maks.] 1740 psig
Indeholder batterier No
Nominelt flow [gpm] 202 gal/min
Nominelt flow [m³/t] 45 m³/h
Opening pressure [barg] 0.2 barg
Opening pressure [psig] 2.9 psig
Outlet connection Victaulic 2.5 in
Pressure loss at max. Flow [barg] 0.55 barg
Pressure loss at max. Flow [psig] 8 psig
Produktgruppe Valve
Produktoplysninger Check valves
REACH-kandidatlistens stoffer No
Tilgangstilslutning M60 x 1.5
Type VCM 46
Typebetegnelse VCM 46 M60 to 2.5 VIC
UL-klassificeret Out of scope

Tilbehør

Reservedele

Erstatningsprodukt

Erstatningsvare.

Erstatningsprodukt

DrivePro® Service

Software

Software and firmware to extend functionality