Valve, VCM 92 Flange to 3 VIC

180H0058

null: 0.1, 7.2 psig, Tilgangstilslutning: Flange, Nominelt flow [gpm]: 405.0, Nominelt flow [m³/t]: 92.0

Produktdetaljer

Bruttovægt 5.995 Kilogram
Nettovægt 5.6 Kilogram
Volume 6.601 Liter
EAN nr. 5715162672075

 

CE-mærket Out of scope
Description VCM 92 Flange to 3 VIC
Driftstryk [barg] [Maks.] 70 barg
Driftstryk [psig] [Maks.] 1015 psig
Indeholder batterier No
Nominelt flow [gpm] 405 gal/min
Nominelt flow [m³/t] 92 m³/h
Opening pressure [barg] 0.1 barg
Opening pressure [psig] 7.2 psig
Outlet connection Victaulic 3 in
Pressure loss at max. Flow [barg] 0.4 barg
Pressure loss at max. Flow [psig] 7.8 psig
Produktgruppe Valve
Produktoplysninger Check valves
REACH-kandidatlistens stoffer No
Tilgangstilslutning Flange
Type VCM 92
Typebetegnelse VCM 92 Flange to 3 VIC
UL-klassificeret Out of scope

Tilbehør

Reservedele

Erstatningsprodukt

Erstatningsvare.

Erstatningsprodukt

DrivePro® Service

Software

Software and firmware to extend functionality