Valve, VCM 30 M60 to 2.5 VIC

180H0055

null: 0.3, 4.3 psig, Tilgangstilslutning: M60 x 1.5, Nominelt flow [gpm]: 132.0, Nominelt flow [m³/t]: 30.0

Der er en nyere version af dette produkt, som Danfoss anbefaler, at du anvender.
Erstatningsprodukt

Produktdetaljer

Bruttovægt 2.9 Kilogram
Nettovægt 2.7 Kilogram
Volume 5.67 Liter
EAN nr. 5715162673690

 

CE-mærket Out of scope
Description VCM30
Driftstryk [barg] [Maks.] 80 barg
Driftstryk [psig] [Maks.] 1160 psig
Indeholder batterier No
Nominelt flow [gpm] 132 gal/min
Nominelt flow [m³/t] 30 m³/h
Opening pressure [barg] 0.3 barg
Opening pressure [psig] 4.3 psig
Outlet connection Victaulic 2.5 in
Pressure loss at max. Flow [barg] 0.5 barg
Pressure loss at max. Flow [psig] 7.3 psig
Produktgruppe Valve
Produktoplysninger Check valves
REACH-kandidatlistens stoffer No
Tilgangstilslutning M60 x 1.5
Type VCM 30
Typebetegnelse VCM 30 M60 to 2.5 VIC
UL-klassificeret Out of scope

Tilbehør

Reservedele

Erstatningsprodukt

Erstatningsvare.

Erstatningsprodukt

DrivePro® Service

Software

Software and firmware to extend functionality