Valve, VCM 13 M42 to 1.5 VIC

180H0053

null: 0.4, 5.8 psig, Tilgangstilslutning: M42 x 1,5, Nominelt flow [gpm]: 47.6, Nominelt flow [m³/t]: 13.0

Produktdetaljer

Bruttovægt 1.476 Kilogram
Nettovægt 0.996 Kilogram
Volume 6.14 Liter
EAN nr. 5715162673737

 

CE-mærket Out of scope
Description VCM 13 M42 to 1.5 VIC
Driftstryk [barg] [Maks.] 80 barg
Driftstryk [psig] [Maks.] 1160 psig
Indeholder batterier No
Nominelt flow [gpm] 47.6 gal/min
Nominelt flow [m³/t] 13 m³/h
Opening pressure [barg] 0.4 barg
Opening pressure [psig] 5.8 psig
Outlet connection Victaulic 1.5 in
Pressure loss at max. Flow [barg] 1.2 barg
Pressure loss at max. Flow [psig] 17.4 psig
Produktgruppe Valve
Produktoplysninger Check valves
REACH-kandidatlistens stoffer No
Tilgangstilslutning M42 x 1,5
Type VCM 13
Typebetegnelse VCM 13 M42 to 1.5 VIC
UL-klassificeret Out of scope

Tilbehør

Reservedele

Erstatningsprodukt

Erstatningsvare.

Erstatningsprodukt

DrivePro® Service

Software

Software and firmware to extend functionality