Valve, VCM 10 M42 to 1.5 VIC

180H0049

null: 0.3, 4.3 psig, Tilgangstilslutning: M42 x 1,5, Nominelt flow [gpm]: 50.0, Nominelt flow [m³/t]: 11.5

Produktdetaljer

Bruttovægt 1.328 Kilogram
Nettovægt 1.302 Kilogram
Volume 5.968 Liter
EAN nr. 5715162673324

 

CE-mærket Out of scope
Description VCM 10 M42 to 1.5 VIC
Driftstryk [barg] [Maks.] 80 barg
Driftstryk [psig] [Maks.] 1160 psig
EU RoHS-overensstemmelse Out of scope
Indeholder batterier No
Kina RoHS-overensstemmelse Out of scope
Nominelt flow [gpm] 50 gal/min
Nominelt flow [m³/t] 11.5 m³/h
Opening pressure [barg] 0.3 barg
Opening pressure [psig] 4.3 psig
Outlet connection Victaulic 1.5 in
Pressure loss at max. Flow [barg] 1 barg
Pressure loss at max. Flow [psig] 14.5 psig
Produktgruppe Valve
Produktoplysninger Check valves
REACH-kandidatlistens stoffer No
Tilgangstilslutning M42 x 1,5
Type VCM 10
Typebetegnelse VCM 10 M42 to 1.5 VIC
UK RoHS-overensstemmelse Out of scope
UL-klassificeret Out of scope

Tilbehør

Reservedele

Erstatningsprodukt

Erstatningsvare.

Erstatningsprodukt

DrivePro® Service

Software

Software and firmware to extend functionality