VRH 30 10-40 bar

180G0029

Flow [l/min] [Maks.]: 30, Flow [gpm] [Maks.]: 7.9, 10 barg - 40 barg, 145 psig - 580 psig

Produktdetaljer

Bruttovægt 0.612 Kilogram
Nettovægt 0.58 Kilogram
Volume 0.424 Liter
EAN nr. 5715162673911

 

CE-mærket Out of scope
Description VRH 30 10-40 BAR PRESSURE REL
Driftstryk [barg] [Maks.] 40 barg
Driftstryk [barg] [Min.] 10 barg
Driftstryk [psig] [Maks.] 580 psig
Driftstryk [psig] [Min.] 145 psig
Flow [gpm] [Maks.] 7.9 gal/min
Flow [l/min] [Maks.] 30 l/min
Husets materiale AISI 304
Indeholder batterier No
Medietemperatur [°C] [Maks.] 50 °C
Medietemperatur [°F] [Maks.] 122 °F
Produktgruppe Valve
Produktoplysninger Pressure operated valves
REACH-kandidatlistens stoffer No
Standardtilslutning BSP
Tilslutn. str. tilgang 3/8 in
Tilslutn. størrelse for udgang 3/8 in
Type VRH 30
Typebetegnelse VRH 30 10-40 bar
UL-klassificeret Out of scope

Tilbehør

Reservedele

Erstatningsprodukt

Erstatningsvare.

Erstatningsprodukt

DrivePro® Service

Software

Software and firmware to extend functionality