VRH 120 25-80 bar

180G0020

Flow [l/min] [Maks.]: 120.00, Flow [gpm] [Maks.]: 31.700, 25 barg - 80 barg, 362 psig - 1160 psig

Produktdetaljer

Bruttovægt 3.335 Kilogram
Nettovægt 1.86 Kilogram
Volume 3.05 Liter
EAN nr. 5715162674239

 

CE-mærket Out of scope
Description VRH 120 25-80 BAR PRESSURE REL
Driftstryk [barg] [Maks.] 80 barg
Driftstryk [barg] [Min.] 25 barg
Driftstryk [psig] [Maks.] 1160 psig
Driftstryk [psig] [Min.] 362 psig
Flow [gpm] [Maks.] 31.7 gal/min
Flow [l/min] [Maks.] 120 l/min
Husets materiale AISI 304
Indeholder batterier No
Medietemperatur [°C] [Maks.] 50 °C
Medietemperatur [°F] [Maks.] 122 °F
Produktgruppe Valve
Produktoplysninger Pressure operated valves
REACH-kandidatlistens stoffer No
Standardtilslutning BSP
Tilslutn. str. tilgang 3/4 in
Tilslutn. størrelse for udgang 3/4 in
Type VRH 120
Typebetegnelse VRH 120 25-80 bar
UL-klassificeret Out of scope

Tilbehør

Reservedele

Erstatningsprodukt

Erstatningsvare.

Erstatningsprodukt

DrivePro® Service

Software

Software and firmware to extend functionality