VRH 60 80-140 bar

180G0003

Flow [l/min] [Maks.]: 60.00, Flow [gpm] [Maks.]: 15.800, 80 barg - 140 barg, 1160 psig - 2030 psig

Produktdetaljer

Bruttovægt 1.248 Kilogram
Nettovægt 1.2 Kilogram
Volume 0.904 Liter
EAN nr. 5715162673591

 

CE-mærket Out of scope
Description VRH60 80/140 BAR PRESSURE REL
Driftstryk [barg] [Maks.] 140 barg
Driftstryk [barg] [Min.] 80 barg
Driftstryk [psig] [Maks.] 2030 psig
Driftstryk [psig] [Min.] 1160 psig
Flow [gpm] [Maks.] 15.8 gal/min
Flow [l/min] [Maks.] 60 l/min
Husets materiale AISI 304
Medietemperatur [°C] [Maks.] 50 °C
Medietemperatur [°F] [Maks.] 122 °F
Omfattet af WEEE og indeholder batterier No
Produktgruppe Valve
Produktoplysninger Pressure operated valves
REACH-kandidatlistens stoffer No
Standardtilslutning BSP
Tilslutn. str. tilgang 1/2 in
Tilslutn. størrelse for udgang 1/2 in
Type VRH 60
Typebetegnelse VRH 60 80-140 bar
UL-klassificeret Out of scope

Tilbehør

Reservedele

Erstatningsprodukt

Erstatningsvare.

Erstatningsprodukt

DrivePro® Service

Software

Software and firmware to extend functionality