APM 2,9

180F1103

Flow [l/min] [Maks.]: 47.20, Flow [m³/t] [Maks.]: 2.80, Flow [gpm] [Maks.]: 12.500, Hastighed [rpm] [Maks.]: 3000, Tilladt arbejdsmoment [Nm] [Maks.]: 18, Tilladt arbejdsmoment [lb-ft] [Maks.]: 13

Produktdetaljer

Bruttovægt 9.235 Kilogram
Nettovægt 8.29 Kilogram
Volume 5.775 Liter
EAN nr. 5715162670958

 

Afgangstilslutning Gevind
Afgangstilslutningsstandard BSPP
Description APM 2.9 (15.3 CCM)
Driftsklar Yes
Dræntilslutning standard Metric
Dræntilslutning størrelse [metrisk] M6
Dræntilslutningstype Gevind
Flow [gpm] [Maks.] 12.5 gal/min
Flow [l/min] [Maks.] 47.2 l/min
Flow [m³/t] [Maks.] 2.8 m³/h
Hastighed [rpm] [Maks.] 3000 rpm
Hastighed [rpm] [Min.] 700 rpm
Husets materiale Duplex
Indgangstryk [barg] [Maks.] 80 barg
Indgangstryk [barg] [Min.] 10 barg
Indgangstryk [psig] [Maks.] 1160 psig
Indgangstryk [psig] [Min.] 145 psig
Lydtryk [dB(A)] 81 dBA
Medietemperatur [°C] [Maks.] 50 °C
Medietemperatur [°C] [Min.] 2 °C
Medietemperatur [°F] [Maks.] 122 °F
Medietemperatur [°F] [Min.] 36 °F
Nominel effekt [HK] 7.6
Nominel effekt [kW] 5.6 kW
Omfattet af WEEE og indeholder batterier No
Omgivelsestemperatur [°C] [Maks.] 50 °C
Omgivelsestemperatur [°C] [Min.] 0 °C
Omgivelsestemperatur [°F] [Maks.] 122 °F
Omgivelsestemperatur [°F] [Min.] 32 °F
Outside dimensions of packaging LxWxH [in] 10,7x5,9x5,11
Outside dimensions of packaging LxWxH [mm] 274x151x144
Pakningsmateriale NBR
Produktgruppe Energy Recovery Device
Produktoplysninger APM
REACH-kandidatlistens stoffer No
Retning CCW
Slagvolumen [cm³/omdr] 15.3 cm³/rev
Slagvolumen [in³/omdr] 0.93 in³/rev
Tilgang std. BSPP
Tilladt arbejdsmoment [lb-ft] [Maks.] 13 lbf∙ft
Tilladt arbejdsmoment [Nm] [Maks.] 18 N-m
Tilslutn. str. tilgang 1/2 in
Tilslutn. størrelse for udgang 3/4 in
Tilslutningstype, tilgang Gevind
Type APM 1.8-2.9
Typebetegnelse APM 2,9
Udgangstryk [barg] [Maks.] 5 barg
Udgangstryk [barg] [Min.] 1 barg
Udgangstryk [psig] [Maks.] 72 psig
Udgangstryk [psig] [Min.] 8 psig

Tilbehør

Reservedele

Erstatningsprodukt

Erstatningsvare.

Erstatningsprodukt

DrivePro® Service

Software

Software and firmware to extend functionality