APM 1.0

180F1001

Flow [l/min] [Maks.]: 18.60, Flow [m³/t] [Maks.]: 1.10, Flow [gpm] [Maks.]: 4.900, Hastighed [rpm] [Maks.]: 3450, Tilladt arbejdsmoment [Nm] [Maks.]: 6, Tilladt arbejdsmoment [lb-ft] [Maks.]: 4

Produktdetaljer

Bruttovægt 5.649 Kilogram
Nettovægt 4.5 Kilogram
Volume 5.754 Liter
EAN nr. 5715162670217

 

Afgangstilslutning Gevind
Afgangstilslutningsstandard BSPP
CE-mærket Out of scope
Description APM 1.0 (5.3 CCM)
Driftsklar Yes
Dræntilslutning standard Metric
Dræntilslutning størrelse [metrisk] M6
Dræntilslutningstype Gevind
Flow [gpm] [Maks.] 4.9 gal/min
Flow [l/min] [Maks.] 18.6 l/min
Flow [m³/t] [Maks.] 1.1 m³/h
Hastighed [rpm] [Maks.] 3450 rpm
Hastighed [rpm] [Min.] 700 rpm
Husets materiale Duplex
Indeholder batterier No
Indgangstryk [barg] [Maks.] 80 barg
Indgangstryk [barg] [Min.] 10 barg
Indgangstryk [psig] [Maks.] 1160 psig
Indgangstryk [psig] [Min.] 145 psig
Lydtryk [dB(A)] 74 dBA
Medietemperatur [°C] [Maks.] 50 °C
Medietemperatur [°C] [Min.] 2 °C
Medietemperatur [°F] [Maks.] 122 °F
Medietemperatur [°F] [Min.] 36 °F
Nominel effekt [HK] 2.8
Nominel effekt [kW] 2.1 kW
Omgivelsestemperatur [°C] [Maks.] 50 °C
Omgivelsestemperatur [°C] [Min.] 0 °C
Omgivelsestemperatur [°F] [Maks.] 122 °F
Omgivelsestemperatur [°F] [Min.] 32 °F
Outside dimensions of packaging LxWxH [in] 10,7x5,9x5,6
Outside dimensions of packaging LxWxH [mm] 274x151x139
Pakningsmateriale NBR
Produktgruppe Energy Recovery Device
Produktoplysninger APM
REACH-kandidatlistens stoffer No
Retning CCW
Slagvolumen [cm³/omdr] 5.08 cm³/rev
Slagvolumen [in³/omdr] 0.31 in³/rev
Tilgang std. BSPP
Tilladt arbejdsmoment [lb-ft] [Maks.] 4 lbf∙ft
Tilladt arbejdsmoment [Nm] [Maks.] 6 N-m
Tilslutn. str. tilgang 1/2 in
Tilslutn. størrelse for udgang 1/2 in
Tilslutningstype, tilgang Gevind
Type APM 0.8-1.2
Typebetegnelse APM 1.0
Udgangstryk [barg] [Maks.] 5 barg
Udgangstryk [barg] [Min.] 1 barg
Udgangstryk [psig] [Maks.] 72 psig
Udgangstryk [psig] [Min.] 8 psig
UL-klassificeret Out of scope

Tilbehør

Reservedele

Erstatningsprodukt

Erstatningsvare.

Erstatningsprodukt

DrivePro® Service

Software

Software and firmware to extend functionality