Produktdetaljer

Bruttovægt 4.388 Kilogram
Nettovægt 4.345 Kilogram
Volume 6.003 Liter
EAN nr. 5715162670590

 

Description MAH 6.3CCW AXIAL PISTON MOTOR
Dræntilslutning størrelse [in] 1/8 in
Hastighed [rpm] [Maks.] 4000 rpm
Hastighed [rpm] [Min.] 300 rpm
Medietemperatur [°C] [Maks.] 50 °C
Medietemperatur [°C] [Min.] 3 °C
Nominel effekt [kW] 5.2 kW
Omfattet af WEEE og indeholder batterier No
Omgivelsestemperatur [°C] [Maks.] 50 °C
Omgivelsestemperatur [°C] [Min.] 0 °C
Produktgruppe Hydraulic motor
Produktoplysninger MAH
REACH-kandidatlistens stoffer No
Starting torque at max pressure [Nm] 4 N-m
Type MAH 4-6.3
Typebetegnelse MAH 6.3 CCW

Tilbehør

Reservedele

Erstatningsprodukt

Erstatningsvare.

Erstatningsprodukt

DrivePro® Service

Software

Software and firmware to extend functionality