MAH 12.5 CW

180F0003

Nominel effekt [kW]: 7.8, Hastighed [rpm] [Min.]: 300, Hastighed [rpm] [Maks.]: 4000, 13 N-m

Produktdetaljer

Bruttovægt 6.434 Kilogram
Nettovægt 6.178 Kilogram
Volume 5.84 Liter
EAN nr. 5715162670057

 

CE-mærket Out of scope
Description MAH 12.5 CW AXIAL PISTON MOTOR
Dræntilslutning størrelse [in] 1/4 in
Hastighed [rpm] [Maks.] 4000 rpm
Hastighed [rpm] [Min.] 300 rpm
Indeholder batterier No
Medietemperatur [°C] [Maks.] 50 °C
Medietemperatur [°C] [Min.] 3 °C
Nominel effekt [kW] 7.8 kW
Omgivelsestemperatur [°C] [Maks.] 50 °C
Omgivelsestemperatur [°C] [Min.] 0 °C
Produktgruppe Hydraulic motor
Produktoplysninger Hydraulic motors
REACH-kandidatlistens stoffer No
Starting torque at max pressure [Nm] 13 N-m
Type MAH 10-12.5
Typebetegnelse MAH 12.5 CW
UL-klassificeret Out of scope

Tilbehør

Reservedele

Erstatningsprodukt

Erstatningsvare.

Erstatningsprodukt

DrivePro® Service

Software

Software and firmware to extend functionality