APP 92/1780

180B7810

Flow [gpm] [Maks.]: 405.000, Flow [l/min] [Maks.]: 1533.30, Udgangstryk [barg] [Maks.]: 70, Udgangstryk [psig] [Maks.]: 1015, Hastighed [rpm] [Maks.]: 1780, Hastighed [rpm] [Min.]: 700

Produktdetaljer

Bruttovægt 211 Kilogram
Nettovægt 179.822 Kilogram
Volume 191.565 Liter
EAN nr. 5715162670439

 

Afgangstilslutning Flange
Afgangstilslutningsstandard Flange
ATEX-overensstemmelse No
CE-mærket Yes
Description Pump for sea- or brackish water
Dræntilslutning standard BSPP
Dræntilslutning størrelse [in] 1/4 in
Dræntilslutningstype Gevind
EU RoHS-overensstemmelse Out of scope
Flow [gpm] [Maks.] 405 gal/min
Flow [gpm] [Min.] 158 gal/min
Flow [l/min] [Maks.] 1533.3 l/min
Flow [l/min] [Min.] 600 l/min
Flow [m³/t] [Maks.] 92 m³/h
Flow [m³/t] [Min.] 36 m³/h
Godkendelse CE
Hastighed kontinuerlig [o/min.] [Min.] 700 rpm
Hastighed [rpm] [Maks.] 1780 rpm
Hastighed [rpm] [Min.] 700 rpm
Husets materiale Duplex
Indgangstryk [barg] [Maks.] 5 barg
Indgangstryk [barg] [Min.] 3.5 barg
Indgangstryk [psig] [Maks.] 72.5 psig
Indgangstryk [psig] [Min.] 50 psig
Indgangstrykstød [barg] [Maks.] 10 barg
Indgangstrykstød [psig] [Maks.] 145 psig
Kina RoHS-overensstemmelse Out of scope
Medietemperatur [°C] [Maks.] 50 °C
Medietemperatur [°C] [Min.] 2 °C
Medietemperatur [°F] [Maks.] 122 °F
Medietemperatur [°F] [Min.] 36 °F
Omfattet af WEEE og indeholder batterier No
Omgivelsestemperatur [°C] [Maks.] 50 °C
Omgivelsestemperatur [°C] [Min.] 0 °C
Omgivelsestemperatur [°F] [Maks.] 122 °F
Omgivelsestemperatur [°F] [Min.] 32 °F
Oprindelsesland Denmark
Outside dimensions of packaging LxWxH [in] 35,2x16,7x19,5
Outside dimensions of packaging LxWxH [mm] 897x426x496
Pakningsmateriale NBR
Produktgruppe Pump
Produktoplysninger APP pumps
REACH-kandidatlistens stoffer No
Slagvolumen [cm³/omdr] 888 cm³/rev
Slagvolumen [in³/omdr] 54.2 in³/rev
Tilgang std. Flange
Tilslutn. str. tilgang 3 in
Tilslutn. størrelse for udgang 3 in
Tilslutningstype, tilgang Flange
Type APP 53-92
Typebetegnelse APP 92/1780
Udgangstryk [barg] [Maks.] 70 barg
Udgangstryk [barg] [Min.] 30 barg
Udgangstryk [psig] [Maks.] 1015 psig
Udgangstryk [psig] [Min.] 435 psig
UK RoHS-overensstemmelse Out of scope
UL-klassificeret Out of scope

Tilbehør

Reservedele

Erstatningsprodukt

Erstatningsvare.

Erstatningsprodukt

DrivePro® Service

Software

Software and firmware to extend functionality