Afgangstilslutning |
Trusel |
Afgangstilslutningsstandard |
BSPP |
ATEX-overensstemmelse |
Ex II 2G cb T6 / Ex II 3G c T6 |
China RoHS compliance |
Out of scope |
Description |
PAH 25 Ex |
Driftsklar |
Yes |
Dræntilslutning standard |
BSPP |
Dræntilslutning størrelse [in] |
1/4 in |
Dræntilslutningstype |
Trusel |
EU RoHS compliance |
Out of scope |
Flow [gpm] [Maks.] |
11.1 gal/min |
Flow [gpm] [Min.] |
3.8 gal/min |
Flow [l/min] [Maks.] |
42.7 l/min |
Flow [l/min] [Min.] |
14.9 l/min |
Hastighed kontinuerlig [o/min.] [Min.] |
700 rpm |
Hastighed [rpm] [Maks.] |
1800 rpm |
Hastighed [rpm] [Min.] |
700 rpm |
Husets materiale |
AISI 304 |
In scope of WEEE and contain batteries |
No |
Indgangstryk [barg] [Maks.] |
4 barg |
Indgangstryk [barg] [Min.] |
0 barg |
Indgangstryk [psig] [Maks.] |
58 psig |
Indgangstryk [psig] [Min.] |
0 psig |
Lydtryk [dB(A)] |
79 dBA |
Medietemperatur [°C] [Maks.] |
50 °C |
Medietemperatur [°C] [Min.] |
2 °C |
Medietemperatur [°F] [Maks.] |
122 °C |
Medietemperatur [°F] [Min.] |
36 °C |
Omgivelsestemperatur [°C] [Maks.] |
50 °C |
Omgivelsestemperatur [°C] [Min.] |
0 °C |
Omgivelsestemperatur [°F] [Maks.] |
122 °F |
Omgivelsestemperatur [°F] [Min.] |
32 °F |
Outside dimensions of packaging LxWxH [in] |
11,8x10,6x10 |
Outside dimensions of packaging LxWxH [mm] |
300x270x255 |
Pakningsmateriale |
NBR |
Produktgruppe |
Pump |
Produktoplysninger |
PAH pumps |
REACH-kandidatlistens stoffer |
No |
Slagvolumen [cm³/omdr] |
25 cm³/rev |
Slagvolumen [in³/omdr] |
1.53 in³/rev |
Tilgang std. |
BSPP |
Tilslutn. str. tilgang |
1 1/4 in |
Tilslutn. størrelse for udgang |
3/4 in |
Tilslutningstype, tilgang |
Trusel |
Type |
PAH 20-32 |
Typebetegnelse |
PAH 25 Ex |
Udgangstryk [barg] [Maks.] |
160 barg |
Udgangstryk [barg] [Min.] |
30 barg |
Udgangstryk [psig] [Maks.] |
2320 psig |
Udgangstryk [psig] [Min.] |
435 psig |
UK RoHS compliance |
Out of scope |