PAHT G 12.5 Ex

180B6133

Flow [gpm] [Maks.]: 6.7, Flow [l/min] [Maks.]: 27.7, Udgangstryk [barg] [Maks.]: 14, Udgangstryk [psig] [Maks.]: 203, Hastighed [rpm] [Maks.]: 240, Hastighed kontinuerlig [o/min.] [Min.]: 100, ATEX-overensstemmelse: Ex II 2G cb T6 / Ex II 3G c T6

Produktdetaljer

Bruttovægt 8.315 Kilogram
Nettovægt 8.267 Kilogram
Volume 6.293 Liter
EAN nr. 5715162670156

 

Afgangstilslutning Gevind
Afgangstilslutningsstandard BSPP
ATEX-overensstemmelse Ex II 2G cb T6 / Ex II 3G c T6
CE-mærket Yes
Description PAHT G 12.5 Ex
Driftsklar Spare parts PAHT G 10/12.5
Dræntilslutning standard BSPP
Dræntilslutning størrelse [in] 1/4 in
Dræntilslutningstype Gevind
EU RoHS-overensstemmelse Out of scope
Flow [gpm] [Maks.] 6.7 gal/min
Flow [gpm] [Min.] 2.6 gal/min
Flow [l/min] [Maks.] 27.7 l/min
Flow [l/min] [Min.] 10.2 l/min
Godkendelse ATEX
CE
Hastighed kontinuerlig [o/min.] [Min.] 1000 rpm
Hastighed [rpm] [Maks.] 2400 rpm
Hastighed [rpm] [Min.] 1000 rpm
Husets materiale AISI 304
Indeholder batterier No
Indgangstryk [barg] [Maks.] 4 barg
Indgangstryk [barg] [Min.] 0 barg
Indgangstryk [psig] [Maks.] 58 psig
Indgangstryk [psig] [Min.] 0 psig
Indgangstrykstød [barg] [Maks.] 4 barg
Indgangstrykstød [psig] [Maks.] 58 psig
Kina RoHS-overensstemmelse Out of scope
Lydtryk [dB(A)] 75 dBA
Medietemperatur [°C] [Maks.] 50 °C
Medietemperatur [°C] [Min.] 2 °C
Medietemperatur [°F] [Maks.] 122 °F
Medietemperatur [°F] [Min.] 36 °F
Omgivelsestemperatur [°C] [Maks.] 50 °C
Omgivelsestemperatur [°C] [Min.] 0 °C
Omgivelsestemperatur [°F] [Maks.] 122 °F
Omgivelsestemperatur [°F] [Min.] 32 °F
Oprindelsesland Denmark
Outside dimensions of packaging LxWxH [in] 10,7x5,9x5,4
Outside dimensions of packaging LxWxH [mm] 274x151x137
Pakningsmateriale NBR
Produktgruppe Pump
Produktoplysninger PAHT G pumps
REACH-kandidatlistens stoffer No
Slagvolumen [cm³/omdr] 12.5 cm³/rev
Slagvolumen [in³/omdr] 0.76 in³/rev
Tilgang std. BSPP
Tilslutn. str. tilgang 3/4 in
Tilslutn. størrelse for udgang 3/8 in
Tilslutningstype, tilgang Gevind
Type PAHT G 10-12.5
Typebetegnelse PAHT G 12.5 Ex
Udgangstryk [barg] [Maks.] 140 barg
Udgangstryk [barg] [Min.] 10 barg
Udgangstryk [psig] [Maks.] 2030 psig
Udgangstryk [psig] [Min.] 145 psig
UK RoHS-overensstemmelse Out of scope
UL-klassificeret Out of scope

Tilbehør

Reservedele

Erstatningsprodukt

Erstatningsvare.

Erstatningsprodukt

DrivePro® Service

Software

Software and firmware to extend functionality