PAHT G 25 Ex

180B6120

Flow [gpm] [Maks.]: 13.5, Flow [l/min] [Maks.]: 52.2, Udgangstryk [barg] [Maks.]: 16, Udgangstryk [psig] [Maks.]: 232, Hastighed [rpm] [Maks.]: 240, Hastighed kontinuerlig [o/min.] [Min.]: 100, ATEX-overensstemmelse: Ex II 2G cb T6 / Ex II 3G c T6

Produktdetaljer

Bruttovægt 23.6 Kilogram
Nettovægt 23.328 Kilogram
Volume 20.385 Liter
EAN nr. 5715162669631

 

Afgangstilslutning Gevind
Afgangstilslutningsstandard BSPP
ATEX-overensstemmelse Ex II 2G cb T6 / Ex II 3G c T6
CE-mærket Yes
Description PAHT G 25 Ex
Driftsklar Spare parts PAHT G 25/32
Dræntilslutning standard Metric
Dræntilslutning størrelse [metrisk] M6
Dræntilslutningstype Gevind
EU RoHS-overensstemmelse Out of scope
Flow [gpm] [Maks.] 13.5 gal/min
Flow [gpm] [Min.] 3.3 gal/min
Flow [l/min] [Maks.] 52.2 l/min
Flow [l/min] [Min.] 12.9 l/min
Godkendelse ATEX
CE
Hastighed kontinuerlig [o/min.] [Min.] 1000 rpm
Hastighed [rpm] [Maks.] 2400 rpm
Hastighed [rpm] [Min.] 700 rpm
Husets materiale AISI 316
Indeholder batterier No
Indgangstryk [barg] [Maks.] 6 barg
Indgangstryk [barg] [Min.] 0 barg
Indgangstryk [psig] [Maks.] 87 psig
Indgangstryk [psig] [Min.] 0 psig
Indgangstrykstød [barg] [Maks.] 20 barg
Indgangstrykstød [psig] [Maks.] 290 psig
Kina RoHS-overensstemmelse Out of scope
Lydtryk [dB(A)] 79 dBA
Medietemperatur [°C] [Maks.] 50 °C
Medietemperatur [°C] [Min.] 2 °C
Medietemperatur [°F] [Maks.] 122 °F
Medietemperatur [°F] [Min.] 36 °F
Omgivelsestemperatur [°C] [Maks.] 50 °C
Omgivelsestemperatur [°C] [Min.] 0 °C
Omgivelsestemperatur [°F] [Maks.] 122 °F
Omgivelsestemperatur [°F] [Min.] 32 °F
Oprindelsesland Denmark
Outside dimensions of packaging LxWxH [in] 11,8x10,6x10
Outside dimensions of packaging LxWxH [mm] 300x270x255
Pakningsmateriale NBR
Produktgruppe Pump
Produktoplysninger PAHT G pumps
REACH-kandidatlistens stoffer No
Slagvolumen [cm³/omdr] 25 cm³/rev
Slagvolumen [in³/omdr] 1.53 in³/rev
Tilgang std. BSPP
Tilslutn. str. tilgang 1 1/4 in
Tilslutn. størrelse for udgang 3/4 in
Tilslutningstype, tilgang Gevind
Type PAHT G 20-32
Typebetegnelse PAHT G 25 Ex
Udgangstryk [barg] [Maks.] 160 barg
Udgangstryk [barg] [Min.] 30 barg
Udgangstryk [psig] [Maks.] 2320 psig
Udgangstryk [psig] [Min.] 435 psig
UK RoHS-overensstemmelse Out of scope
UL-klassificeret Out of scope

Tilbehør

Reservedele

Erstatningsprodukt

Erstatningsvare.

Erstatningsprodukt

DrivePro® Service

Software

Software and firmware to extend functionality