APP W HC 21/1000

180B5001

Flow [gpm] [Maks.]: 91.000, Flow [l/min] [Maks.]: 348.50, Udgangstryk [barg] [Maks.]: 120, Udgangstryk [psig] [Maks.]: 1740, Hastighed [rpm] [Maks.]: 1000, Hastighed [rpm] [Min.]: 500

Produktdetaljer

Bruttovægt 118 Kilogram
Nettovægt 102 Kilogram
Volume 89.327 Liter
EAN nr. 5715162670651

 

Afgangstilslutning Gevind
Afgangstilslutningsstandard Metric
ATEX-overensstemmelse No
CE-mærket Yes
Description Pump for waste water
Dræntilslutning standard BSPP
Dræntilslutning størrelse [in] 1/4 in
Dræntilslutningstype Gevind
Flow [gpm] [Maks.] 91 gal/min
Flow [gpm] [Min.] 47.6 gal/min
Flow [l/min] [Maks.] 348.5 l/min
Flow [l/min] [Min.] 182.5 l/min
Flow [m³/t] [Maks.] 21 m³/h
Flow [m³/t] [Min.] 11 m³/h
Godkendelse CE
Hastighed kontinuerlig [o/min.] [Min.] 500 rpm
Hastighed [rpm] [Maks.] 1000 rpm
Hastighed [rpm] [Min.] 500 rpm
Husets materiale Duplex
Indeholder batterier No
Indgangstryk [barg] [Maks.] 5 barg
Indgangstryk [barg] [Min.] 2 barg
Indgangstryk [psig] [Maks.] 72.5 psig
Indgangstryk [psig] [Min.] 29 psig
Indgangstrykstød [barg] [Maks.] 10 barg
Indgangstrykstød [psig] [Maks.] 145 psig
Kina RoHS-overensstemmelse Out of scope
Lydtryk [dB(A)] 85 dBA
Medietemperatur [°C] [Maks.] 50 °C
Medietemperatur [°C] [Min.] 2 °C
Medietemperatur [°F] [Maks.] 122 °F
Medietemperatur [°F] [Min.] 36 °F
Omgivelsestemperatur [°C] [Maks.] 50 °C
Omgivelsestemperatur [°C] [Min.] 0 °C
Omgivelsestemperatur [°F] [Maks.] 122 °F
Omgivelsestemperatur [°F] [Min.] 32 °F
Oprindelsesland Denmark
Outside dimensions of packaging LxWxH [in] 14,9x11,8x11,8
Outside dimensions of packaging LxWxH [mm] 380x300x300
Pakningsmateriale NBR
Produktgruppe Pump
Produktoplysninger APP W pumps
REACH-kandidatlistens stoffer No
Slagvolumen [cm³/omdr] 362 cm³/rev
Slagvolumen [in³/omdr] 22.09 in³/rev
Tilgang std. Metric
Tilslutningsstørrelse for udgang (metrisk) M60
Tilslutningsstørrelse på indgangs port (metrisk) M60
Tilslutningstype, tilgang Gevind
Type APP W HC 15-30
Typebetegnelse APP W HC 21/1000
Udgangstryk [barg] [Maks.] 120 barg
Udgangstryk [barg] [Min.] 30 barg
Udgangstryk [psig] [Maks.] 1740 psig
Udgangstryk [psig] [Min.] 435 psig
UK RoHS-overensstemmelse Out of scope
UL-klassificeret Out of scope

Tilbehør

Reservedele

Erstatningsprodukt

Erstatningsvare.

Erstatningsprodukt

DrivePro® Service

Software

Software and firmware to extend functionality