APP 16/1500 Ex

180B3260

Flow [gpm] [Maks.]: 69.9, Flow [l/min] [Maks.]: 269.1, Udgangstryk [barg] [Maks.]: 7, Udgangstryk [psig] [Maks.]: 1015, Hastighed [rpm] [Maks.]: 150, Hastighed [rpm] [Min.]: 70, ATEX-overensstemmelse: Ex II 2G cb T6 / Ex II 3G c T6

Produktdetaljer

Bruttovægt 78 Kilogram
Nettovægt 60 Kilogram
Volume 87.996 Liter
EAN nr. 5702428757577

 

Afgangstilslutning Gevind
Afgangstilslutningsstandard Metric
ATEX-overensstemmelse Ex II 2G cb T6 / Ex II 3G c T6
CE-mærket Yes
Description APP 16/1500 Ex
Driftsklar Yes
Dræntilslutning standard BSPP
Dræntilslutning størrelse [in] 1/4 in
Dræntilslutningstype Gevind
EU RoHS-overensstemmelse Out of scope
Flow [gpm] [Maks.] 69.9 gal/min
Flow [gpm] [Min.] 30.8 gal/min
Flow [l/min] [Maks.] 269.1 l/min
Flow [l/min] [Min.] 118.4 l/min
Flow [m³/t] [Maks.] 16.1 m³/h
Flow [m³/t] [Min.] 7.1 m³/h
Godkendelse ATEX
CE
Hastighed kontinuerlig [o/min.] [Min.] 700 rpm
Hastighed [rpm] [Maks.] 1500 rpm
Hastighed [rpm] [Min.] 700 rpm
Husets materiale Duplex
Indeholder batterier No
Indgangstryk [barg] [Maks.] 5 barg
Indgangstryk [barg] [Min.] 2 barg
Indgangstryk [psig] [Maks.] 72.5 psig
Indgangstryk [psig] [Min.] 29 psig
Indgangstrykstød [barg] [Maks.] 10 barg
Indgangstrykstød [psig] [Maks.] 145 psig
Kina RoHS-overensstemmelse Out of scope
Lydtryk [dB(A)] 84 dBA
Medietemperatur [°C] [Maks.] 50 °C
Medietemperatur [°C] [Min.] 2 °C
Medietemperatur [°F] [Maks.] 122 °F
Medietemperatur [°F] [Min.] 36 °F
Omgivelsestemperatur [°C] [Maks.] 50 °C
Omgivelsestemperatur [°C] [Min.] 0 °C
Omgivelsestemperatur [°F] [Maks.] 122 °F
Omgivelsestemperatur [°F] [Min.] 32 °F
Oprindelsesland Denmark
Outside dimensions of packaging LxWxH [in] 22x13,2x18,3
Outside dimensions of packaging LxWxH [mm] 562x336x466
Pakningsmateriale NBR
Produktgruppe Pump
Produktoplysninger APP pumps
REACH-kandidatlistens stoffer No
Slagvolumen [cm³/omdr] 188.3 cm³/rev
Slagvolumen [in³/omdr] 11.49 in³/rev
Tilgang std. Metric
Tilslutningsstørrelse for udgang (metrisk) M52
Tilslutningsstørrelse på indgangs port (metrisk) M52
Tilslutningstype, tilgang Gevind
Type APP 16-19+22
Typebetegnelse APP 16/1500 Ex
Udgangstryk [barg] [Maks.] 70 barg
Udgangstryk [barg] [Min.] 10 barg
Udgangstryk [psig] [Maks.] 1015 psig
Udgangstryk [psig] [Min.] 145 psig
UK RoHS-overensstemmelse Out of scope
UL-klassificeret Out of scope

Tilbehør

Reservedele

Erstatningsprodukt

Erstatningsvare.

Erstatningsprodukt

DrivePro® Service

Software

Software and firmware to extend functionality