Pump connection

180B3209

Driftstryk [barg] [Maks.]: 83, Længde [mm]: 38

Produktdetaljer

Bruttovægt 0.276 Kilogram
Nettovægt 0.24 Kilogram
Volume 0.271 Liter
EAN nr. 5715162667842

 

CE-mærket Out of scope
Description Pump connector
Driftstryk [barg] [Maks.] 83 barg
Driftstryk [psig] [Maks.] 1200 psig
Husets materiale Duplex
Inside thread M42
Længde [mm] 38 mm
Længde [″] 1.5 in
Omfattet af WEEE og indeholder batterier No
Outside thread 3/4 in
Produktgruppe Accessories
Produktoplysninger Hoses and connectors
REACH-kandidatlistens stoffer No
To be used for APP 1.5-3.5
Type Pump connection
Typebetegnelse Pump connection
UL-klassificeret Out of scope

Tilbehør

Reservedele

Erstatningsprodukt

Erstatningsvare.

Erstatningsprodukt

DrivePro® Service

Software

Software and firmware to extend functionality