Pump connection

180B3208

Driftstryk [barg] [Maks.]: 83, Længde [mm]: 163, 89.00 mm

Produktdetaljer

Bruttovægt 2.904 Kilogram
Nettovægt 2.602 Kilogram
Volume 6.248 Liter
EAN nr. 5715162668320

 

CE-mærket Out of scope
Description Pump connector
Driftstryk [barg] [Maks.] 83 barg
Driftstryk [psig] [Maks.] 1200 psig
Gevind M60
Husets materiale Super Duplex
Længde [mm] 163 mm
Længde [″] 6.42 in
Omfattet af WEEE og indeholder batterier No
Produktgruppe Accessories
Produktoplysninger Hoses and connectors
REACH-kandidatlistens stoffer No
To be used for APP 30-46
Type Pump connection
Typebetegnelse Pump connection
UL-klassificeret Out of scope
Victaulic [in] 3 in
Victaulic [mm] 89 mm

Tilbehør

Reservedele

Erstatningsprodukt

Erstatningsvare.

Erstatningsprodukt

DrivePro® Service

Software

Software and firmware to extend functionality