Pump connection

180B3206

Driftstryk [barg] [Maks.]: 83, Længde [mm]: 115, 73.10 mm

Produktdetaljer

Bruttovægt 2.184 Kilogram
Nettovægt 1.929 Kilogram
Volume 5.975 Liter
EAN nr. 5715162668184

 

CE-mærket Out of scope
Description Pump connector
Driftstryk [barg] [Maks.] 83 barg
Driftstryk [psig] [Maks.] 1200 psig
Gevind M60
Husets materiale Super Duplex
Indeholder batterier No
Længde [mm] 115 mm
Længde [″] 4.53 in
Produktgruppe Accessories
Produktoplysninger Hoses and connectors
REACH-kandidatlistens stoffer No
To be used for APP 21-26
Type Pump connection
Typebetegnelse Pump connection
UL-klassificeret Out of scope
Victaulic [in] 2.5 in
Victaulic [mm] 73.1 mm

Tilbehør

Reservedele

Erstatningsprodukt

Erstatningsvare.

Erstatningsprodukt

DrivePro® Service

Software

Software and firmware to extend functionality