Pump connection

180B3205

Driftstryk [barg] [Maks.]: 6, Længde [mm]: 60

Produktdetaljer

Bruttovægt 0.247 Kilogram
Nettovægt 0.21 Kilogram
Volume 0.638 Liter
EAN nr. 5715162668252

 

CE-mærket Out of scope
Description Pump connector
Driftstryk [barg] [Maks.] 6 barg
Driftstryk [psig] [Maks.] 87 psig
Husets materiale Duplex
Inside thread M42
Længde [mm] 60 mm
Længde [″] 2.83 in
Omfattet af WEEE og indeholder batterier No
Outside thread 1.5 in
Produktgruppe Accessories
Produktoplysninger Hoses and connectors
REACH-kandidatlistens stoffer No
To be used for APP 5.1-10.2
Type Pump connection
Typebetegnelse Pump connection
UL-klassificeret Out of scope

Tilbehør

Reservedele

Erstatningsprodukt

Erstatningsvare.

Erstatningsprodukt

DrivePro® Service

Software

Software and firmware to extend functionality