Afgangstilslutning |
Trusel |
Afgangstilslutningsstandard |
BSPP |
ATEX-overensstemmelse |
Ex II 2G cb T6 / Ex II 3G c T6 |
China RoHS compliance |
Out of scope |
Description |
APP 2.5 Ex |
Driftsklar |
Yes |
Dræntilslutning standard |
Metric |
Dræntilslutning størrelse [metrisk] |
M6 |
Dræntilslutningstype |
Trusel |
EU RoHS compliance |
Out of scope |
Flow [gpm] [Maks.] |
11.6 gal/min |
Flow [gpm] [Min.] |
2.4 gal/min |
Flow [l/min] [Maks.] |
44.7 l/min |
Flow [l/min] [Min.] |
9.4 l/min |
Flow [m³/t] [Maks.] |
2.6 m³/h |
Flow [m³/t] [Min.] |
0.5 m³/h |
Hastighed kontinuerlig [o/min.] [Min.] |
700 rpm |
Hastighed [rpm] [Maks.] |
3000 rpm |
Hastighed [rpm] [Min.] |
700 rpm |
Husets materiale |
Duplex |
In scope of WEEE and contain batteries |
No |
Indgangstryk [barg] [Maks.] |
5 barg |
Indgangstryk [barg] [Min.] |
0.5 barg |
Indgangstryk [psig] [Maks.] |
72.5 psig |
Indgangstryk [psig] [Min.] |
7.3 psig |
Indgangstrykstød [barg] [Maks.] |
10 barg |
Indgangstrykstød [psig] [Maks.] |
145 psig |
Lydtryk [dB(A)] |
81 dBA |
Medietemperatur [°C] [Maks.] |
50 °C |
Medietemperatur [°C] [Min.] |
2 °C |
Medietemperatur [°F] [Maks.] |
122 °F |
Medietemperatur [°F] [Min.] |
36 °F |
Omgivelsestemperatur [°C] [Maks.] |
50 °C |
Omgivelsestemperatur [°C] [Min.] |
0 °C |
Omgivelsestemperatur [°F] [Maks.] |
122 °F |
Omgivelsestemperatur [°F] [Min.] |
32 °F |
Oprindelsesland |
Denmark |
Outside dimensions of packaging LxWxH [in] |
10,7x5,9x5,4 |
Outside dimensions of packaging LxWxH [mm] |
274x151x137 |
Pakningsmateriale |
NBR |
Produktgruppe |
Pump |
Produktoplysninger |
APP pumps |
REACH-kandidatlistens stoffer |
No |
Slagvolumen [cm³/omdr] |
15.35 cm³/rev |
Slagvolumen [in³/omdr] |
0.94 in³/rev |
Tilgang std. |
BSPP |
Tilslutn. str. tilgang |
3/4 in |
Tilslutn. størrelse for udgang |
3/4 in |
Tilslutningstype, tilgang |
Trusel |
Type |
APP 1.5-3.5 |
Typebetegnelse |
APP 2.5 Ex |
Udgangstryk [barg] [Maks.] |
83 barg |
Udgangstryk [barg] [Min.] |
20 barg |
Udgangstryk [psig] [Maks.] |
1200 psig |
Udgangstryk [psig] [Min.] |
290 psig |
UK RoHS compliance |
Out of scope |