APP 10.2 Ex

180B3110

Flow [gpm] [Maks.]: 45.400, Flow [l/min] [Maks.]: 174.90, Udgangstryk [barg] [Maks.]: 83, Udgangstryk [psig] [Maks.]: 1200, Hastighed [rpm] [Maks.]: 1800, Hastighed [rpm] [Min.]: 700, ATEX-overensstemmelse: Ex II 2G cb T6 / Ex II 3G c T6

Produktdetaljer

Bruttovægt 29.474 Kilogram
Nettovægt 28.835 Kilogram
Volume 22.371 Liter
EAN nr. 5715162668351

 

Afgangstilslutning Gevind
Afgangstilslutningsstandard Metric
ATEX-overensstemmelse Ex II 2G cb T6 / Ex II 3G c T6
CE-mærket Yes
Description APP 10.2 Ex
Driftsklar Yes
Dræntilslutning standard Metric
Dræntilslutning størrelse [metrisk] M6
Dræntilslutningstype Gevind
EU RoHS-overensstemmelse Out of scope
Flow [gpm] [Maks.] 45.4 gal/min
Flow [gpm] [Min.] 16.7 gal/min
Flow [l/min] [Maks.] 174.9 l/min
Flow [l/min] [Min.] 64.3 l/min
Flow [m³/t] [Maks.] 10.5 m³/h
Flow [m³/t] [Min.] 3.8 m³/h
Godkendelse ATEX
CE
Hastighed kontinuerlig [o/min.] [Min.] 700 rpm
Hastighed [rpm] [Maks.] 1800 rpm
Hastighed [rpm] [Min.] 700 rpm
Husets materiale Duplex
Indgangstryk [barg] [Maks.] 5 barg
Indgangstryk [barg] [Min.] 0.5 barg
Indgangstryk [psig] [Maks.] 72.5 psig
Indgangstryk [psig] [Min.] 7.3 psig
Indgangstrykstød [barg] [Maks.] 5 barg
Indgangstrykstød [psig] [Maks.] 73 psig
Kina RoHS-overensstemmelse Out of scope
Lydtryk [dB(A)] 78 dBA
Medietemperatur [°C] [Maks.] 50 °C
Medietemperatur [°C] [Min.] 2 °C
Medietemperatur [°F] [Maks.] 122 °F
Medietemperatur [°F] [Min.] 36 °F
Omfattet af WEEE og indeholder batterier No
Omgivelsestemperatur [°C] [Maks.] 50 °C
Omgivelsestemperatur [°C] [Min.] 0 °C
Omgivelsestemperatur [°F] [Maks.] 122 °F
Omgivelsestemperatur [°F] [Min.] 32 °F
Oprindelsesland Denmark
Outside dimensions of packaging LxWxH [in] 14,9x11,8x11,8
Outside dimensions of packaging LxWxH [mm] 380x300x300
Pakningsmateriale NBR
Produktgruppe Pump
Produktoplysninger APP pumps
REACH-kandidatlistens stoffer No
Slagvolumen [cm³/omdr] 100.5 cm³/rev
Slagvolumen [in³/omdr] 6.13 in³/rev
Tilgang std. Metric
Tilslutningsstørrelse for udgang (metrisk) M42
Tilslutningsstørrelse på indgangs port (metrisk) M42
Tilslutningstype, tilgang Gevind
Type APP 5.1-10.2
Typebetegnelse APP 10.2 Ex
Udgangstryk [barg] [Maks.] 83 barg
Udgangstryk [barg] [Min.] 20 barg
Udgangstryk [psig] [Maks.] 1200 psig
Udgangstryk [psig] [Min.] 290 psig
UK RoHS-overensstemmelse Out of scope
UL-klassificeret Out of scope

Tilbehør

Reservedele

Erstatningsprodukt

Erstatningsvare.

Erstatningsprodukt

DrivePro® Service

Software

Software and firmware to extend functionality