APP W 7,2

180B3077

Flow [gpm] [Maks.]: 31.200, Flow [l/min] [Maks.]: 120.20, Udgangstryk [barg] [Maks.]: 83, Udgangstryk [psig] [Maks.]: 1200, Hastighed [rpm] [Maks.]: 1800, Hastighed [rpm] [Min.]: 700

Produktdetaljer

Bruttovægt 36.443 Kilogram
Nettovægt 29 Kilogram
Volume 33.726 Liter
EAN nr. 5715162667453

 

Afgangstilslutning Gevind
Afgangstilslutningsstandard Metric
ATEX-overensstemmelse No
China RoHS compliance Out of scope
Description Pump for waste water
Driftsklar Yes
Dræntilslutning standard Metric
Dræntilslutning størrelse [metrisk] M6
Dræntilslutningstype Gevind
Flow [gpm] [Maks.] 31.2 gal/min
Flow [gpm] [Min.] 11.1 gal/min
Flow [l/min] [Maks.] 120.2 l/min
Flow [l/min] [Min.] 42.8 l/min
Flow [m³/t] [Maks.] 7.2 m³/h
Flow [m³/t] [Min.] 2.5 m³/h
Hastighed kontinuerlig [o/min.] [Min.] 700 rpm
Hastighed [rpm] [Maks.] 1800 rpm
Hastighed [rpm] [Min.] 700 rpm
Husets materiale Duplex
In scope of WEEE and contain batteries No
Indgangstryk [barg] [Maks.] 5 barg
Indgangstryk [barg] [Min.] 0.5 barg
Indgangstryk [psig] [Maks.] 72.5 psig
Indgangstryk [psig] [Min.] 7.3 psig
Indgangstrykstød [barg] [Maks.] 5 barg
Indgangstrykstød [psig] [Maks.] 73 psig
Lydtryk [dB(A)] 78 dBA
Medietemperatur [°C] [Maks.] 50 °C
Medietemperatur [°C] [Min.] 2 °C
Medietemperatur [°F] [Maks.] 122 °F
Medietemperatur [°F] [Min.] 36 °F
Omgivelsestemperatur [°C] [Maks.] 50 °C
Omgivelsestemperatur [°C] [Min.] 0 °C
Omgivelsestemperatur [°F] [Maks.] 122 °F
Omgivelsestemperatur [°F] [Min.] 32 °F
Oprindelsesland Denmark
Outside dimensions of packaging LxWxH [in] 14,9x11,8x11,8
Outside dimensions of packaging LxWxH [mm] 380x300x300
Pakningsmateriale NBR
Produktgruppe Pump
Produktoplysninger APP W pumps
REACH-kandidatlistens stoffer No
Slagvolumen [cm³/omdr] 70.3 cm³/rev
Slagvolumen [in³/omdr] 4.29 in³/rev
Tilgang std. Metric
Tilslutningsstørrelse for udgang (metrisk) M42
Tilslutningsstørrelse på indgangs port (metrisk) M42
Tilslutningstype, tilgang Gevind
Type APP W 5.1-10.2
Typebetegnelse APP W 7,2
Udgangstryk [barg] [Maks.] 83 barg
Udgangstryk [barg] [Min.] 20 barg
Udgangstryk [psig] [Maks.] 1200 psig
Udgangstryk [psig] [Min.] 290 psig