APP 30/1200

180B3060

Flow [gpm] [Maks.]: 136.200, Flow [l/min] [Maks.]: 524.00, Udgangstryk [barg] [Maks.]: 83, Udgangstryk [psig] [Maks.]: 1200, Hastighed [rpm] [Maks.]: 1200, Hastighed [rpm] [Min.]: 700

Produktdetaljer

Bruttovægt 121.6 Kilogram
Nettovægt 105 Kilogram
Volume 91.086 Liter
EAN nr. 5715162667583

 

Afgangstilslutning Gevind
Afgangstilslutningsstandard Metric
ATEX-overensstemmelse No
CE-mærket Yes
Description Pump for sea- or brackish water
Driftsklar Yes
Dræntilslutning standard BSPP
Dræntilslutning størrelse [in] 1/4 in
Dræntilslutningstype Gevind
EU RoHS-overensstemmelse Out of scope
Flow [gpm] [Maks.] 136.2 gal/min
Flow [gpm] [Min.] 78.5 gal/min
Flow [l/min] [Maks.] 524 l/min
Flow [l/min] [Min.] 302 l/min
Flow [m³/t] [Maks.] 31.4 m³/h
Flow [m³/t] [Min.] 18.1 m³/h
Godkendelse CE
Hastighed kontinuerlig [o/min.] [Min.] 700 rpm
Hastighed [rpm] [Maks.] 1200 rpm
Hastighed [rpm] [Min.] 700 rpm
Husets materiale Duplex
Indgangstryk [barg] [Maks.] 5 barg
Indgangstryk [barg] [Min.] 2 barg
Indgangstryk [psig] [Maks.] 72.5 psig
Indgangstryk [psig] [Min.] 29 psig
Indgangstrykstød [barg] [Maks.] 10 barg
Indgangstrykstød [psig] [Maks.] 145 psig
Kina RoHS-overensstemmelse Out of scope
Lydtryk [dB(A)] 85 dBA
Medietemperatur [°C] [Maks.] 50 °C
Medietemperatur [°C] [Min.] 2 °C
Medietemperatur [°F] [Maks.] 122 °F
Medietemperatur [°F] [Min.] 36 °F
Omfattet af WEEE og indeholder batterier No
Omgivelsestemperatur [°C] [Maks.] 50 °C
Omgivelsestemperatur [°C] [Min.] 0 °C
Omgivelsestemperatur [°F] [Maks.] 122 °F
Omgivelsestemperatur [°F] [Min.] 32 °F
Oprindelsesland Denmark
Outside dimensions of packaging LxWxH [in] 22x13,2x18,3
Outside dimensions of packaging LxWxH [mm] 562x336x466
Pakningsmateriale NBR
Produktgruppe Pump
Produktoplysninger APP pumps
REACH-kandidatlistens stoffer No
Slagvolumen [cm³/omdr] 444 cm³/rev
Slagvolumen [in³/omdr] 27.09 in³/rev
Tilgang std. Metric
Tilslutningsstørrelse for udgang (metrisk) M60
Tilslutningsstørrelse på indgangs port (metrisk) M60
Tilslutningstype, tilgang Gevind
Type APP 21-30
Typebetegnelse APP 30/1200
Udgangstryk [barg] [Maks.] 83 barg
Udgangstryk [barg] [Min.] 10 barg
Udgangstryk [psig] [Maks.] 1200 psig
Udgangstryk [psig] [Min.] 145 psig
UK RoHS-overensstemmelse Out of scope
UL-klassificeret Out of scope

Tilbehør

Reservedele

Erstatningsprodukt

Erstatningsvare.

Erstatningsprodukt

DrivePro® Service

Software

Software and firmware to extend functionality