PAHT C 4

180B1032

Flow [gpm] [Maks.]: 2.6, Flow [l/min] [Maks.]: 10.1, Udgangstryk [barg] [Maks.]: 100, Udgangstryk [psig] [Maks.]: 1450, Hastighed [rpm] [Maks.]: 3000, Hastighed kontinuerlig [o/min.] [Min.]: 1000

Produktdetaljer

Brutto hmotnost 5.078 Kilogram
Čistá hmotnost 4.729 Kilogram
Objem 6.053 Liter
EAN 5715162667347

 

Afgangstilslutning Gevind
ATEX-overensstemmelse No
CE-mærket Yes
Description PAHT C 4
Dræntilslutning standard Metric
Dræntilslutning størrelse [metrisk] M6
EU RoHS-overensstemmelse Out of scope
Flow [l/min] [Maks.] 10.1 l/min
Flow [l/min] [Min.] 2.9 l/min
Godkendelse CE
Hastighed kontinuerlig [o/min.] [Min.] 1000 rpm
Hastighed [rpm] [Maks.] 3000 rpm
Hastighed [rpm] [Min.] 1000 rpm
Indeholder batterier No
Indgangstryk [barg] [Maks.] 4 barg
Indgangstryk [barg] [Min.] 0 barg
Indgangstryk [psig] [Maks.] 58 psig
Indgangstryk [psig] [Min.] 0 psig
Indgangstrykstød [barg] [Maks.] 4 barg
Indgangstrykstød [psig] [Maks.] 58 psig
Kina RoHS-overensstemmelse Out of scope
Lydtryk [dB(A)] 76 dBA
Materiál těla AISI 304
Medietemperatur [°F] [Maks.] 122 °F
Medietemperatur [°F] [Min.] 36 °F
Omgivelsestemperatur [°C] [Maks.] 50 °C
Omgivelsestemperatur [°C] [Min.] 0 °C
Oprindelsesland Denmark
Outside dimensions of packaging LxWxH [in] 10,7x5,9x5,4
Outside dimensions of packaging LxWxH [mm] 274x151x137
Označení typu PAHT C 4
Pakningsmateriale FFKM
Produktgruppe Pump
Produktoplysninger PAHT C pumps
Průtok [gpm] [Max] 2.6 gal/min
Průtok [gpm] [Min] 0.7 gal/min
Průtoková teplota [°C] [max.] 50 °C
Průtoková teplota [°C] [min.] 2 °C
REACH-kandidatlistens stoffer No
Servisovatelný Ano
Slagvolumen [cm³/omdr] 4 cm³/rev
Slagvolumen [in³/omdr] 0.24 in³/rev
Teplota okolí [°F] [max.] 122 °F
Teplota okolí [°F] [min.] 32 °F
Tilslutn. str. tilgang 1/2 in
Tilslutn. størrelse for udgang 1/4 in
Tilslutningstype, tilgang Gevind
Typ připojení vypouštění Závit
Type PAHT C 2-6.3
Udgangstryk [barg] [Maks.] 100 barg
Udgangstryk [barg] [Min.] 30 barg
Udgangstryk [psig] [Maks.] 1450 psig
Udgangstryk [psig] [Min.] 435 psig
UL-klassificeret Out of scope
Vstup - standard připojení BSPP
Výstup -standard připojení BSPP

Accessories

Spare Parts

Replacement

Replacement

Replacement

Teenused

Tarkvara

Software and firmware to extend functionality