PAHT 256

180B1001

Flow [gpm] [Maks.]: 76.5, Flow [l/min] [Maks.]: 294.4, Udgangstryk [barg] [Maks.]: 12, Udgangstryk [psig] [Maks.]: 174, Hastighed [rpm] [Maks.]: 125, Hastighed kontinuerlig [o/min.] [Min.]: 70

Produktdetaljer

Bruttovægt 121.5 Kilogram
Nettovægt 105 Kilogram
Volume 91.086 Liter
EAN nr. 5715162667033

 

Afgangstilslutning Gevind
Afgangstilslutningsstandard Metric
ATEX-overensstemmelse No
CE-mærket Yes
Description Pump for ultra pure water
Driftsklar Yes
Dræntilslutning standard BSPP
Dræntilslutning størrelse [in] 1/4 in
Dræntilslutningstype Gevind
Flow [gpm] [Maks.] 76.5 gal/min
Flow [gpm] [Min.] 23.3 gal/min
Flow [l/min] [Maks.] 294.4 l/min
Flow [l/min] [Min.] 89.6 l/min
Godkendelse CE
Hastighed kontinuerlig [o/min.] [Min.] 700 rpm
Hastighed [rpm] [Maks.] 1250 rpm
Hastighed [rpm] [Min.] 450 rpm
Husets materiale AISI 316
Indeholder batterier No
Indgangstryk [barg] [Maks.] 6 barg
Indgangstryk [barg] [Min.] 2 barg
Indgangstryk [psig] [Maks.] 87 psig
Indgangstryk [psig] [Min.] 29 psig
Indgangstrykstød [barg] [Maks.] 10 barg
Indgangstrykstød [psig] [Maks.] 145 psig
Kina RoHS-overensstemmelse Out of scope
Medietemperatur [°C] [Maks.] 50 °C
Medietemperatur [°C] [Min.] 2 °C
Medietemperatur [°F] [Maks.] 122 °F
Medietemperatur [°F] [Min.] 36 °F
Omgivelsestemperatur [°C] [Maks.] 50 °C
Omgivelsestemperatur [°F] [Maks.] 122 °F
Omgivelsestemperatur [°F] [Min.] 32 °F
Oprindelsesland Denmark
Outside dimensions of packaging LxWxH [in] 22x13,2x18,3
Outside dimensions of packaging LxWxH [mm] 562x336x466
Pakningsmateriale NBR
Produktgruppe Pump
Produktoplysninger PAHT pumps
REACH-kandidatlistens stoffer No
Slagvolumen [cm³/omdr] 256 cm³/rev
Slagvolumen [in³/omdr] 15.6 in³/rev
Tilgang std. Metric
Tilslutningsstørrelse for udgang (metrisk) M60
Tilslutningsstørrelse på indgangs port (metrisk) M60
Tilslutningstype, tilgang Gevind
Type PAHT 256-308
Typebetegnelse PAHT 256
Udgangstryk [barg] [Maks.] 120 barg
Udgangstryk [barg] [Min.] 30 barg
Udgangstryk [psig] [Maks.] 1740 psig
Udgangstryk [psig] [Min.] 435 psig
UK RoHS-overensstemmelse Out of scope
UL-klassificeret Out of scope

Tilbehør

Reservedele

Erstatningsprodukt

Erstatningsvare.

Erstatningsprodukt

DrivePro® Service

Software

Software and firmware to extend functionality