PAH 80 CCW

180B0066

Flow [gpm] [Maks.]: 35.9, Flow [l/min] [Maks.]: 138.1, Udgangstryk [barg] [Maks.]: 16, Udgangstryk [psig] [Maks.]: 232, Hastighed [rpm] [Maks.]: 180, Hastighed kontinuerlig [o/min.] [Min.]: 70

Produktdetaljer

Bruttovægt 36.417 Kilogram
Nettovægt 30.3 Kilogram
Volume 34.2 Liter
EAN nr. 5715162667187

 

Afgangstilslutning Gevind
Afgangstilslutningsstandard BSPP
ATEX-overensstemmelse No
CE-mærket Yes
Description PAH 80
Driftsklar Yes
Dræntilslutning standard BSPP
Dræntilslutning størrelse [in] 1/4 in
Dræntilslutningstype Gevind
EU RoHS-overensstemmelse Out of scope
Flow [gpm] [Maks.] 35.9 gal/min
Flow [gpm] [Min.] 12.9 gal/min
Flow [l/min] [Maks.] 138.1 l/min
Flow [l/min] [Min.] 49.7 l/min
Godkendelse CE
Hastighed kontinuerlig [o/min.] [Min.] 700 rpm
Hastighed [rpm] [Maks.] 1800 rpm
Hastighed [rpm] [Min.] 700 rpm
Husets materiale AISI 304
Indeholder batterier No
Indgangstryk [barg] [Maks.] 4 barg
Indgangstryk [barg] [Min.] 0 barg
Indgangstryk [psig] [Maks.] 58 psig
Indgangstryk [psig] [Min.] 0 psig
Kina RoHS-overensstemmelse Out of scope
Lydtryk [dB(A)] 80 dBA
Medietemperatur [°C] [Maks.] 50 °C
Medietemperatur [°C] [Min.] 2 °C
Medietemperatur [°F] [Maks.] 122 °F
Medietemperatur [°F] [Min.] 36 °F
Omgivelsestemperatur [°C] [Maks.] 50 °C
Omgivelsestemperatur [°C] [Min.] 0 °C
Omgivelsestemperatur [°F] [Maks.] 122 °F
Omgivelsestemperatur [°F] [Min.] 32 °F
Oprindelsesland Denmark
Outside dimensions of packaging LxWxH [in] 14,9x11,8x11,8
Outside dimensions of packaging LxWxH [mm] 380x300x300
Pakningsmateriale NBR
Produktgruppe Pump
Produktoplysninger PAH pumps
REACH-kandidatlistens stoffer No
Retning CCW
Slagvolumen [cm³/omdr] 80 cm³/rev
Slagvolumen [in³/omdr] 4.88 in³/rev
Tilgang std. BSPP
Tilslutn. str. tilgang 1 1/2 in
Tilslutn. størrelse for udgang 1 1/4 in
Tilslutningstype, tilgang Gevind
Type PAH 50-100
Typebetegnelse PAH 80 CCW
Udgangstryk [barg] [Maks.] 160 barg
Udgangstryk [barg] [Min.] 30 barg
Udgangstryk [psig] [Maks.] 2320 psig
Udgangstryk [psig] [Min.] 435 psig
UK RoHS-overensstemmelse Out of scope
UL-klassificeret Out of scope

Tilbehør

Reservedele

Erstatningsprodukt

Erstatningsvare.

Erstatningsprodukt

DrivePro® Service

Software

Software and firmware to extend functionality